So funktioniert die Laserstrahlsteuerungstechnologie
Laserstrahlsteuerungslösungen werden eingesetzt, um den Ausgangsstrahl eines Lasers mit äußerster Präzision auf den Zielbereich zu lenken, sodass die Laserquelle stationär bleiben kann. Optische Komponenten wie spezielle Spiegel in Kombination mit hochpräzisen, schnellen Galvanometern, Resonanzscannern oder Polygonscannern verändern den Winkel des Laserstrahls und ermöglichen so eine extrem schnelle und präzise Positionierung für die Laserbearbeitung.
Moderne Strahlsteuerungskomponenten und -systeme messen die Positioniergenauigkeit im Mikrometerbereich (µm) und ermöglichen so eine präzise Laserbearbeitung auf höchstem Niveau. Lösungen zur Laserstrahlsteuerung sind in der Regel als Einzelkomponenten, als Module, die einzelne Komponenten kombinieren, sowie als Laserscanköpfe erhältlich, die Komponenten und Module in einer einzigen Einheit integrieren.
Unsere Lösungen zur Laserstrahlsteuerung
Laserstrahlsteuerung
CRS, Resonanzscanner
Laserstrahlsteuerung
ELEPHANT 3-Achsen-Scankopf
Laserstrahlsteuerung
FIBER RHINO
Laserstrahlsteuerung
FIBER TIGER
Laserstrahlsteuerung
FIREFLY3D
Laserstrahlsteuerung
Kugellager-Polygonscanner
Anwendungen der Laserstrahlsteuerung
Fortgeschrittene Industrietechnik
Additive Fertigung und fortschrittliche Laserfertigung
Medizin