Precision Manufacturing

MODERNE FERTIGUNGSTECHNIK

Fortschrittliche Lasertechnik
Additive Fertigung

Hersteller von Maschinen für die additive Fertigung mit Laser setzen auf eng integrierte optische Teilsysteme, um eine gleichbleibende und wiederholbare Leistung beim 3D-Metalldruck zu erzielen.

Optimierung der Leistung von Systemen für die additive Fertigung mit Laser

Plattformen für die additive Fertigung mit Laser sind komplexe elektromechanische Systeme, die auf einem vorhersehbaren optischen Verhalten beruhen. Maschinenbauer müssen die Stabilität der Laserleistung, die Strahlqualität und die Abtastgenauigkeit über den gesamten Bauraum hinweg sicherstellen und gleichzeitig die Wiederholgenauigkeit über längere Produktionszyklen hinweg gewährleisten.

Unterstützung von Architekturen für die Laser-Pulverbett-Fusion

Bei Laser-Pulverbett-Fusionssystemen bestimmt das Zusammenspiel zwischen Laserquelle, Strahlführung und Abtastoptik, wie die Energie auf das Pulverbett übertragen wird. Abweichungen bei einem dieser Elemente können sich auf die Konsistenz der Verschmelzung, die Auflösung der Strukturen und die Wiederholgenauigkeit des Druckvorgangs auswirken.

Präzise Strahlsteuerung und Integration von Abtastverfahren

Eine präzise Strahlpositionierung ist für Systeme der additiven Fertigung mit Laser unerlässlich, insbesondere da die Hersteller immer feinere Strukturen, größere Baubereiche und eine höhere Produktivität anstreben. Die Abtastoptik und die Komponenten zur Strahlsteuerung müssen während des gesamten Bauprozesses Genauigkeit, Fokussierung und Wiederholgenauigkeit gewährleisten.

Entwickelt für die Integration durch Maschinenbauer

Hersteller von Anlagen für die additive Fertigung mittels Laser müssen Leistungsanforderungen mit Systemintegration, Herstellbarkeit und langfristiger Wartungsfreundlichkeit in Einklang bringen. Optische Komponenten müssen in eng begrenzte Architekturen passen und gleichzeitig den Betrieb im Produktionsmaßstab unterstützen.

Unsere Lösungen wurden mit Blick auf die Integration entwickelt und unterstützen einen modularen Systemaufbau, vorhersehbares Verhalten sowie die Abstimmung auf Steuerungsstrategien auf Maschinenebene.

Voraussetzungen für die additive Fertigung mit Laser

Zu den Vorteilen der additiven Laserbearbeitung gehören:

Stable laser energy delivery icon

Stabile Laserenergieabgabe

Unterstützt ein gleichmäßiges Schmelzverhalten über alle Schichten und Bauvorgänge hinweg.

Accurate beam positioning icon

Präzise Strahlpositionierung

Ermöglicht wiederholbare Scanpfade und eine kontrollierte Definition der Merkmale.

System leve integration icon

Integration auf Systemebene

Optische Subsysteme, die auf die Maschinenarchitekturen und Steuerungssysteme abgestimmt sind.

Question icon

Unterstützung von Ingenieur zu Ingenieur

Technologien, die sich sowohl für Entwicklungsplattformen als auch für Maschinen im Produktionsmaßstab eignen.

Verwandte Produkte

Laserquellen Ästhetische Medizin & Dermatologie
CO2-Laser der Serie TI mit 60-100 Watt auf weißem Hintergrund

ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Versia 2-Achsen-Scankopf auf weißem Hintergrund

VERSIA 2-Achsen-Scankopf

Laserstrahlsteuerung Fortgeschrittene additive Fertigung mittels Laser
Firefly3D-Scansystem auf weißem Hintergrund

FIREFLY3D