Umfassende Lasersysteme
Produktportfolio
Integrierte Lasersysteme
Unsere Laserlösungen gehen über die reine Hardware hinaus und bieten umfassende Systemleistung für industrielle und medizinische Anwendungen. Durch die Integration von Lasersystemen, eigens entwickelten Spiegeln, Galvanometern und fortschrittlicher Strahlabtastung mit Software und Steuerungen bieten wir Funktionen, die reine Hardware-Anbieter übertreffen, und ermöglichen unseren Kunden so unübertroffene Kontrolle, Flexibilität und anwendungsbereite Laserleistung.
Laserquellen
Festkörperlaser
Festkörper-Dauerstrichlaser zeichnen sich durch hohe Präzision und hervorragende Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen aus, darunter auch in der wissenschaftlichen Forschung.
Laserstrahlsteuerung
XY-Galvanometer-Sets
Abgestimmte Galvanometerpaare für die präzise 2-Achsen-Strahlpositionierung.
Polygon-Scannen
Die Polygon-Scantechnologie sorgt für eine äußerst stabile, kontinuierliche Strahlbewegung und maximiert so den Durchsatz, die Genauigkeit und die Betriebszeit.
Laser-Scanköpfe
Precession Elephant III
Fortschrittliche mehrachsige Steuerung für komplexe Geometrien, präzises Verjüngen und hochgenaue Bearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen.
Beleuchtung II
Ultraschnelle Strahlpositionierung zur Maximierung von Durchsatz, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit bei Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Präzessions-Elefant
Verzerrungsfreie 3D-Strahlsteuerung für präzise Bearbeitung auf komplexen, gekrümmten und mehrdimensionalen Oberflächen.
Steuerungen & Software
ASC, Systemsteuerung der ARGNET-Serie
Der ASC-Controller und die InScript-Software sorgen für Lasersynchronisation in Echtzeit, Präzision und Leistung.