Precision Manufacturing

Laserstrahlsteuerung

Servoantriebe

Servoantriebe

Hochleistungs-Servoantriebe sorgen für eine präzise Steuerung der Galvanometerbewegung und der Strahlpositionierung. Sie sind auf Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität optimiert und ermöglichen ein genaues, schnelles Scannen. Sie gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter dynamischen Bedingungen. Entscheidend für die Maximierung der Systemleistung und Wiederholgenauigkeit.

Am besten geeignet für: Bewegungssteuerung, Strahlsteuerungssysteme, Hochgeschwindigkeitsabtastung
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Galvanometer, XY-Sets, Steuerungssysteme

Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Unsere Servotreiber, die von unserer Marke Cambridge Technology entwickelt wurden, umfassen Produkte mit digitaler und analoger Technologie, um je nach Anwendungsanforderungen eine flexible Systemintegration und Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Unsere digitale Servokarte der DC-Serie verfügt über Selbstkalibrierung, Zustandsraumregelung und optimierte Befehlseingabe für Anwendungen, die höchste Geschwindigkeiten erfordern. Unsere CRS-Treiberkarte arbeitet nahtlos mit unseren Resonanzscannern zusammen, um Ihre Anforderungen an das optische Scannen in Hochfrequenzanwendungen zu erfüllen. Für maximale Leistung arbeiten unsere CRS (Resonanzscanner) nahtlos mit der CRS-Treiberkarte zusammen und ermöglichen so eine gleichmäßige und präzise Steuerung. Ideal für Hochfrequenzanwendungen wie: Fluoreszenzmikroskopie, Halbleiterbildgebung, Konfokalmikroskopie, Prozessüberprüfung, ophthalmologische Bildgebung, Maskeninspektion, industrielle Bildverarbeitung, Bahninspektion

Digitale Technologie

  • Digitale Modelle bieten eine Selbstoptimierung und eine Kalibrierung bei der Inbetriebnahme, wodurch die Herstellungskosten des Systems gesenkt werden
  • Digitale Modelle ermöglichen einen vereinfachten Vor-Ort-Service, was zu höheren Einsparungen und einer längeren Systemverfügbarkeit führt
  • Vollständig optimierte Leistung mit den Abtastprodukten von Cambridge Technology

Technische Daten

Modell DC3000 Plus
Anzahl der Achsen Dual
Befehlseingabe XY2-100
Serielle digitale Hochgeschwindigkeitsübertragung
Maximale Strombegrenzung 1 20 Ampere Spitzenwert, 5 Ampere Effektivwert
1. Abhängig von der Stromversorgung und der Last
Herunterladen Download-Typ Sprache
CRS-Servoantrieb – Datenblatt Datenblatt Englisch
DC-Serie, Datenblatt zu digitalen Servotreibern Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.