Laserstrahlsteuerung
Precession Elephant II
Präzessions-Elefant 2
Flexible mehrachsige Bearbeitung komplexer Werkstücke. Schafft ein Gleichgewicht zwischen Präzision und Durchsatz bei höherer Anpassungsfähigkeit als starre Hochleistungsalternativen. Entwickelt für sich wandelnde Produktionsanforderungen, unterstützt es vielfältige Anwendungen. Steigert die Effizienz bei gleichbleibender Qualität.
Am besten geeignet für: Hochmoderne Fertigung, Bearbeitung komplexer Bauteile
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Faserlaser, industrielle Mehrachsensysteme
Übersicht
Das ASC ist mit unseren ARGES-Scanköpfen kompatibel und bildet das Herzstück eines Lasersystems, das Scanköpfe, Laser, Sensoren, Aktoren und andere Peripheriegeräte steuert. Unsere neueste ASC-Serie, ARGNET, verfügt über eine leistungsstarke Quadcore-64-Bit-CPU mit einem FPGA mit 215.000 Logikzellen, was eine hohe Rechenleistung ermöglicht, sowie über austauschbare multifunktionale Schnittstellenkarten für zusätzliche Flexibilität und eine offene Plattform mit eingebettetem Linux-Betriebssystem. Die Kombination aus dem ARGES-Systemcontroller und seiner intuitiven Software InScript® führt zu hochgradig konfigurierbaren Schnittstellen und Verarbeitungseinheiten, die in Echtzeit auf externe Signale reagieren. Diese Controller-Lösung der nächsten Generation, die ARGNET-Serie, garantiert eine optimierte Synchronisation aller Geräte und Signale, was in Lasersystemen von großer Bedeutung ist. Der ASC ist ein autonom arbeitendes Gerät, das zur Ausführung seiner Verarbeitungsaufgaben keinen Host benötigt und über TCP/IP ferngesteuert diagnostiziert, verwaltet und parametriert werden kann. Diese Steuerungslösung ist mit allen ARGES-Scanköpfen, Lasern und Subsystemen kompatibel. Die ARGES-Steuerungsumgebung umfasst die InScript®-Software, die im Lieferumfang des ASC enthalten ist, sowie weitere softwarebasierte Anbindungslösungen, beispielsweise die ARGES ControllerLib (C-API). Diese alternativen Steuerungsoptionen bieten ein hohes Maß an Flexibilität für die präzise Konfiguration des Systems nach Ihren Anforderungen.
Erweiterte Funktionen
- Zeitstempelbasierte Infrastruktur für die präzise Echtzeitsteuerung von Scanner und Laser
- Hoher Durchsatz dank zeitstempelbasierter Datenverarbeitung mit einer Abtastrate von 200K
- Hohe Genauigkeit, die Mikrobearbeitungsaufgaben ermöglicht
- Einfache Kombination/Ausrichtung mehrerer Signalströme mit TSS-Technologie
- Modulare Softwarearchitektur ermöglicht eine schnelle Erweiterung des Funktionsumfangs
- Kurze Reaktionszeit des Systems (<10 ms) über die C-API ermöglicht eine schnelle Prozessabwicklung
Kompatibel mit der InScript-Software
Diese Steuerungsumgebung umfasst die InScript®-Software, die im Lieferumfang des ASC enthalten ist, sowie weitere softwarebasierte Konnektivitätslösungen. Diese Komplettlösung bietet ein hohes Maß an Flexibilität, um das System präzise an Ihre Anforderungen anzupassen.
Kalibrierungsassistent für die Scanfeldkalibrierung
Mit dieser Version wird ein neues und verbessertes Verfahren für die 2D- und 3D-Scanfeldkalibrierung (SFC) eingeführt. Die SFC ermöglicht eine hochpräzise Kalibrierung des Systems. Die neue 3D-SFC-Engine und der neue Kalibrierungsassistent ermöglichen eine benutzerfreundliche und genaue Kalibrierung. Darüber hinaus ermöglicht diese Funktion auch eine verbesserte 2D-Methode. Mit dieser Methode kann eine Optimierung einer bestehenden 2D-SFC über einen GUI-Assistenten oder über unsere ControllerLib (C-API) durchgeführt werden.
Zeitsignalströme
Zeitsignalströme (TSS) sind ein Mechanismus zur Synchronisierung von Daten, die die Prozessdatenpipeline durchlaufen, und ermöglichen die Verwaltung und gemeinsame Nutzung dieser Daten. TSS ermöglicht Qualitätskontrolle, Fehlerbehebung und Diagnose, die Anzeige von Signalen mit einer Zeitauflösung von 5 Mikrosekunden sowie die Darstellung mehrerer Signale als Ebenen in unserer InScript-Software.
Derzeit stehen die folgenden Signale und Datenkanäle als „Timed Signal Stream“ zur Verfügung und können als Ebenen dargestellt werden
3D-Vektor-Editor
Unser firmeneigenes Feature, der Vektoreditor, ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Darstellung und Erstellung komplexer Aufträge und Prozesse. Die InScript 3-Vektoreditor-Ansicht ist ein echtes 3D-Bearbeitungswerkzeug, da sie während des gesamten Ablaufs eines Auftrags 3D-Koordinaten (x, y, z) verwendet. Die „Vector Editor“-Ansicht bietet zwei verschiedene Ansichtsmodi – den 2D- und den 3D-Ansichtsmodus –, zwischen denen gewechselt werden kann.
Die Bearbeitungsfunktionen des Vektoreditors können nur im 2D-Modus des Vektoreditors genutzt werden. Der 3D-Modus des Vektoreditors ist ein reiner 3D-Ansichtsmodus, in dem 3D-Objekte aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können, genau wie in einem CAD-Programm.
On-the-fly
„On-the-fly“ bezeichnet einen Mechanismus für das Schneiden im laufenden Betrieb in Anwendungen, die eine Leistung rund um die Uhr erfordern. Diese neue Version enthält die Implementierung eines Position-Encoder-Matrix-Generators (PEMG) in einem Field-Programmable-Gate-Array (FPGA), der hohe Flexibilität für verschiedene On-the-Fly-Aufgaben bietet, wie beispielsweise das Schneiden von Laschen für die Batterieproduktion oder Förderbandanwendungen im Allgemeinen.
In Kürze
Unsere nächste Version wird die Hardwarekomponente für die optische Kohärenztomographie (OCT) mit der dazugehörigen Software „Wave Field Imaging“ (WFI) enthalten – eine hochauflösende Wellenfeld-Bildgebungstechnologie, die auf vielfältige Weise für die Lasermaterialbearbeitung und -prozesse eingesetzt werden kann.
Technische Daten
| Blende | 26 mm |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 5 bis 8 Achsen |
| Präzessionsfrequenz1 | 200 – 600 Hz (12.000 – 36.000 U/min) |
| Brennweite des Objektivs | 60 mm oder 120 mm |
| Wellenlänge |
Grün: 515 – 532 nm Nahinfrarot: 1020 – 1080 nm Infrarot: 1500 – 2100 nm |