Laserstrahlsteuerung
Vectria
Vectria
Vectria™ ist ein kompakter Hybrid-3D-Scankopf, der speziell für das CO₂-Laserschneiden, -Gravieren, -Bohren und -Markieren entwickelt wurde. Er verfügt über eine für CO₂-Laser optimierte Optik und eine integrierte Z-Achsen-Steuerung sowie ein fortschrittliches Wärmemanagement für anspruchsvolle Hochleistungs-CO₂-Anwendungen. Er bietet höhere Geschwindigkeiten, feinere Details und eine verbesserte Betriebsverfügbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Übersicht
Vectria ist eine leistungsstarke Plattform für die Bewegungssteuerung, die OEMs und Maschinenbauern dabei unterstützt, außergewöhnliche Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Systemeffizienz zu erzielen – ohne zusätzliche Komplexität. Vectria wurde für die moderne Präzisionsfertigung entwickelt und kombiniert fortschrittliche Steuerungsfunktionen mit einer optimierten, skalierbaren Architektur, die die Systemkonzeption vereinfacht und die Markteinführungszeit verkürzt.
Vom Konzept bis zur Produktion unterstützt Vectria zuverlässige, stabile Bewegungen in Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen und hohen Leistungsanforderungen. Sein flexibles Design ermöglicht eine schnellere Integration, reduziert den Entwicklungsaufwand und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in einer Vielzahl von Automatisierungsanwendungen.
Vectria wurde für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt und hilft Teams dabei, die Output-Qualität zu verbessern, die Betriebszeit zu sichern und ihre Systeme zukunftssicher zu gestalten, während sich die Anforderungen weiterentwickeln.
Präzision ohne Kompromisse. Vereinfacht durch sein Design. Entwickelt für die Zukunft.

| Blende | 30 mm |
|---|---|
| Max. Laserleistung | 500 W |
| Abtastwinkel (optisch) | ± 22° |
| Öffnung des Einlaufbalkens1 | 9,5 mm |
| AbstimmungTyp 2 | Allround-Tuning |
| Sprungantwortzeit: 1 % desSkalenendwerts³ | < 650 µs |
| Sprungantwortzeit 10 % desSkalenendwerts³ | < 3450 µs |
| Positioniergeschwindigkeit (optisch) | 26 rad/s (9 m/s bei WD 350 mm) |
| Maximale Beschleunigung (optisch) | 132.000 rad/s² |
| Tracking-Fehler | < 320 µs |
| Linearität | 99,5 % |
| Nichtlinearität | < 0,35 mrad/44° |
| Verstärkungsfehler | < 5 mrad |
| Laserwellenlänge |
CO₂: 9,3, 10,2, 10,6 µm Faser: 1,030 – 1,070 µm (auf Anfrage) |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 48 V DC / 5 A RMS |
| Servotechnik | Hybrid-Digital-Servo |
| Positionsauflösung |
NVL-100 / 20 Bit XY2-100 / 16 Bit |
| Gehäuse für Wasserkühlung | Empfohlen |
| Öffnung für die Wasserkühlung | Obligatorisch |
| IP-Schutzklasse | IP61 |
| Stapelabstand von Strahlaustritt zu Strahlaustritt | 120 mm |
| Max. Trockengewicht | 10 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 346,9 mm × 145 mm × 171,3 mm |
Alle Winkelangaben sind in optischen Grad angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
1. Der Strahlengang ist für einfallende, kollimierte Gauß-Laserstrahlen mit d = 9 mm (1/e²) ausgelegt
2. Weitere Anpassungen zur Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen sind möglich
3. Einpendeln auf eine Abweichung von maximal 1 % der Position