Laser-Subsysteme
FUSIONultra
FUSIONultra
FUSIONultra – konfigurierbare Laserlichtquelle mit mehreren Wellenlängen
FUSIONultra ist eine flexible, modulare Plattform, die beliebige Kombinationen unserer DPSS-Laser und Single-Mode-Diodenlaser mit optionalen Modulen zur Strahlformung und Entstörung vereint, um komplexe Analyse- und Versuchsergebnisse zu optimieren.
Speziell für die OEM-Integration entwickelt, um den Durchsatz zu beschleunigen, die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung zu maximieren und Artefakte zu beseitigen. FUSIONultra kombiniert die ULTRALOQ™-Technologie mit hoher Ausgangsleistung, um konsistente Ergebnisse mit unübertroffener Zuverlässigkeit zu liefern.
Übersicht
Integrierter variabler optischer Dämpfer (VOA)
Die Erfüllung hoher Leistungsspezifikationen über einen breiten Leistungsbereich hinweg ist eine Herausforderung und erfordert oft separate Dämpfungsglieder, was für OEMs zusätzliche Kosten und Integrationsprobleme mit sich bringt.
Durch die Integration eines integrierten VOA wird eine maximale Dämpfung von OD3 erreicht, was Stabilität und die Einhaltung der Leistungsspezifikationen auch bei Leistungsänderungen gewährleistet. Dies erhöht die betriebliche Flexibilität und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Integration sowie die Kosten.
Despeckling beseitigt räumliches Rauschen
Unser integriertes Despeckling-Modul beseitigt räumliches Rauschen, um die Quantifizierungsgenauigkeit über die gesamte Probe hinweg durch gleichmäßige Beleuchtung und konsistente Signaltreue zu verbessern. Das eigenständige Despeckling-Modul ist fest im Gehäuse der Lichtquelle montiert, wodurch keine separate Einheit erforderlich ist und die Integration in komplexe Geräte und Systeme vereinfacht wird.
Unübertroffene Leistungsmodulation für präzise Steuerung
Ermöglichen Sie Hochgeschwindigkeits-Fluoreszenztests mit dynamischer Leistungsumschaltung, die eine stabile Leistung und einen erweiterten Signalbereich für eine präzise Proteomik- und Sequenzierungskontrolle bieten. Unsere fortschrittliche Leistungsmodulation ermöglicht präzise Messungen und eine schnelle Datenerfassung, um Testprozesse zu optimieren, ohne empfindliche Proben zu beschädigen.
Verbesserte Gleichmäßigkeit der Beleuchtung
Die integrierte Strahlformung ermöglicht eine präzise Steuerung der Beleuchtung, um die Strahlausgabe auf Linien, Rechtecke oder quadratische Formen zu optimieren. Dadurch werden Hintergrundrauschen reduziert, die Gleichmäßigkeit verbessert und das Signal-Rausch-Verhältnis bei Fluoreszenzbildgebungsanwendungen erhöht. Die Gleichmäßigkeit verhindert Über- oder Unterbelichtung bei der Verarbeitung und liefert so genauere wissenschaftliche Daten.
Single-Mode- und Multi-Mode-Optionen
FUSIONultra bietet sowohl Single-Mode- als auch Multi-Mode-Laserausgangsoptionen, um hochpräzise Tests und Analysen zu optimieren und gleichzeitig mehr Energie für eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit bereitzustellen.
Single-Mode: Verwenden Sie den Single-Mode-Modus, um feine zelluläre und subzelluläre Strukturen mit verbesserter räumlicher Kohärenz und minimaler modaler Dispersion abzubilden – ermöglicht durch einen kompakten 50-µm-Multimode-Faserkern.
Multimode: Die leistungsstärkere Multimode-Ausgabe wird durch unsere ULTRALOQ™-Technologie optimiert und gewährleistet Leistungsstabilität für zuverlässige Ergebnisse bei höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten.
Integrierter variabler optischer Dämpfer (VOA)
Die Einhaltung hoher Leistungsspezifikationen über einen weiten Leistungsbereich hinweg ist eine Herausforderung und erfordert oft separate Dämpfungsglieder, was für OEMs zusätzliche Kosten und Integrationsprobleme mit sich bringt.
Durch die Integration eines integrierten VOA wird eine maximale Dämpfung von OD3 erreicht, was Stabilität und die Einhaltung der Leistungsspezifikationen auch bei Leistungsänderungen gewährleistet. Dies erhöht die betriebliche Flexibilität und reduziert gleichzeitig die Komplexität der Integration sowie die Kosten.
Breiter Spektralbereich einschließlich der anspruchsvollen Wellenlänge von 561 nm zur Anregung eines ebenso breiten Spektrums an Fluorophoren
Dynamische Leistungsumschaltung
Verbesserte räumliche Kohärenz und minimale modale Dispersion
Konfigurationsoptionen für Single- und Multimode-Fasern
Skalierbare Multi-Watt-Leistung pro Laserlinie
Äußerst stabile Laserquellen und proprietäre ULTRALOQ™-Technologie
Optimale Modenvermischung
Optionale integrierte Module zur Strahlformung und Despeckling
Technische Daten
| Beschreibung | Spezifikation |
|---|---|
| Wellenlänge und Leistung | 405 nm – 1064 nm |
| Anzahl der Laserlinien | Bis zu 10 Laserlinien |
| Strahlführung | Freiraum oder fasergekoppelt |
| Dynamikbereich | 10 % – 100 % |
| Modulationsgeschwindigkeit | Digitale und analoge Modulation |
| Anstiegs-/Abfallzeit | < 0,1 ms |
| Faserkerngröße | ≥ 50 μm (Multimode) |
| Umfang | 8,70 cm³ |
| Optionen zur Strahlformung | Linie, Rechteck, Quadrat |
| Entfleckung | < 10 % |