Laser-Subsysteme
Integrator-Paket
Integrator-Paket
Konfigurierbares CO₂-Laser- und Scankopf-Subsystem vereinfacht die Integration
Neue konfigurierbare Laserbearbeitungspakete von Novanta helfen OEMs und Systemintegratoren dabei, ihre Maschinen und Inline-Laserbearbeitungssysteme schneller und einfacher in Betrieb zu nehmen. Sparen Sie wertvolle Integrationszeit und Ressourcen mit bewährten, robusten Laserbearbeitungs-Subsystempaketen, die branchenführende Komponenten aus einer Hand nutzen.
Übersicht
Die neuen, konfigurierbaren Integrator-Pakete für die Laserbearbeitung helfen Originalgeräteherstellern (OEMs) und Systemintegratoren dabei, ihre Maschinen und Inline-Laserbearbeitungssysteme schneller und einfacher in Betrieb zu nehmen. Das komplette, werkseitig vorausgerichtete und kalibrierte Teilsystem umfasst eine CO₂-Laserquelle, einen Scankopf, eine Steuerung, Software, einen Strahlaufweiter, Verbindungskabel und Befestigungsmaterial – alles aus einer Hand.
Für OEMs und Systemintegratoren sparen die Integrator-Pakete wertvolle Zeit und Ressourcen, die normalerweise mit der Integration einzelner Komponenten von verschiedenen Lieferanten verbunden sind. Schwierigkeiten bei der Beschaffung, Konstruktion, Ausrichtung und dem Support einzelner Komponenten für CO₂-Laserbearbeitungssysteme werden mit den Novanta-Laserbearbeitungs-Integrator-Paketen gelöst. Darüber hinaus wird das Integrator-Paket durch den Novanta ScanMaster™ Controller (SMC) und den ScanMaster™ Designer (SMD) ergänzt – die branchenführende Lasersteuerung und das branchenführende Softwarepaket.
| Familie | Leistung (W) | Wellenlänge (µm) | Kühlung |
|---|---|---|---|
| Serie 48 | 8 – 10 | 9,3, 10,6 | Luft, Wasser |
| v-Serie | 30 | 9,3; 10,2; 10,6 | Luft, Wasser, Ventilator |
| vi-Serie* | 30 | 9,3; 10,2; 10,6 | Luft, Wasser, Ventilator |
| ti-Serie | 60, 80, 100 | 9,3; 10,2; 10,6 | Luft, Wasser, Ventilator |
| f-Serie | 200 | 10,2, 10,6 | Wasser |
| i-Serie | 400 | 10,2, 10,6 | Wasser |
| p-Serie* |
100–150 im Durchschnitt / 300–600 in Spitzenzeiten 250 im Durchschnitt / 750–800 in der Spitze 400 im Durchschnitt / 1.000 in der Spitze |
9,3, 10,2, 10,6 10,2, 10,6 10,6 |
Wasser Wasser Wasser |
| Scankopf | Arbeitsabstand 1 | Nutzbare Fläche Feldgröße (mm²) |
Typische Spotgröße 2 (µm) |
Typische Tiefe Schärfentiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOVIA | 100 | 65 × 65 | 240 | ± 3,5 |
| MOVIA | 200 | 130 × 130 | 485 | ± 14 |
| MOVIA | 300 | 195 × 195 | 730 | ± 32 |
| VERSIA | 100 | 67 × 67 | 175 | ± 1,75 |
| VERSIA | 200 | 135 × 135 | 350 | ± 7,5 |
| VERSIA | 300 | 205 × 205 | 525 | ± 16 |
2 – Die angegebenen Durchmesser der Spotgröße gelten für kollimierte Gaußstrahlen mit typischen Strahldurchmessern und bei M² = 1,2