Precision Manufacturing

Steuerungen und Software

WinMarkpro

Lasermarkierungssoftware, die mit den FH Flyer- und Flyer 3D-Scanköpfen kompatibel ist

WinMarkpro

Lasermarkierungssoftware, kompatibel mit den FH Flyer- und Flyer 3D-Scanköpfen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Dokumente & Downloads

Übersicht

Über die WinMarkpro-Software Die Lasermarkierungssoftware WinMarkpro wurde speziell für die Verwendung mit den Scansystemen FH Flyer und Flyer 3D entwickelt und ist im Lieferumfang jedes FH Flyer- und Flyer 3D-Scansystems enthalten. Software-Updates stehen als Downloads auf der Website zur Verfügung. WinMarkpro ist eine Windows®-basierte Software und umfasst alle in Windows verfügbaren Schriftarten. Mit mehr als einem Dutzend integrierter Barcode-Systeme, mehreren Strichschriften für die Hochgeschwindigkeitsmarkierung und der Möglichkeit, hochauflösende Raster- und Vektorgrafiken zu importieren, deckt WinMark Pro eine Vielzahl von Lasermarkierungsanwendungen ab. WinMarkpro eignet sich zudem für das detaillierte Schneiden dünner Materialien. Präzise, detailreiche Laserschnitte auf dünnen Elektronikfolien, Papier, Kunststoffen und dünnen Metallen lassen sich mit WinMarkpro und der richtigen Kombination aus Laser und Scankopf realisieren.

  • WinMarkPro ist ein ActiveX-Steuerelement, mit dem Sie leistungsstarke, eigenständige Laserbeschriftungsanwendungen unter Verwendung der leistungsfähigsten Entwicklungsumgebungen erstellen können, mit denen Sie bereits vertraut sind, darunter Microsoft Access, Office, Visual Basic, Visual C++ und Delphi. Beschriften Sie Seriennummern direkt aus Ihrer Access-Datenbankanwendung heraus.
  • Verwenden Sie „Best Fit“, um ein Logo mit 66 % Ihrer Objektivfeldgröße zu importieren und zu markieren, oder wählen Sie „One to One“, wenn präzise Maßzeichnungen genau markiert werden müssen
  • Legen Sie über Ihre Prozessautomatisierungssteuerung WinMarkpro-Eingänge fest oder löschen Sie diese, oder überwachen Sie WinMarkpro anhand des Bitstatus der Bedienereingabe. Definieren Sie „Event Builder“-Befehle, die vor oder nach jedem Teil oder jeder Markierungssitzung ausgeführt werden sollen.
  • Erstellen Sie einen 2D-Barcode und fügen Sie anschließend lesbaren Strichtext hinzu. Senden Sie neue Barcode-Daten über eine Bedienereingabe oder über eine serielle RS-232-Schnittstelle an WinMarkpro. Erhöhen Sie Seriennummern automatisch oder fügen Sie benutzerdefinierte Datums- und Zeitangaben hinzu.
  • Optimieren Sie Ihre Bilder, indem Sie Linien, Kreise und Polygone hinzufügen oder löschen oder Markierungseigenschaften wie Leistung, Geschwindigkeit, Auflösung usw. je nach Objekt anpassen.
  • WinMarkpro ermöglicht die Anbindung an Teilehandhabungsgeräte und andere Computer für eine einfache Automatisierungssteuerung.

Softwareversionen

WinMarkpro v6.3 ist kompatibel mit dem FH Flyer-Scankopf; verwenden Sie dazu das Firmware-Update 3-90.fhz. Klicken Sie unten auf die entsprechenden Links unter „Dokumente“, um die neueste Firmware-Version für FH Flyer-Scanköpfe und WinMark Pro Version 6.3 herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie WinMark Pro, wählen Sie im Menü „Hilfe“ die Option „Flyer-Firmware aktualisieren“ aus. Um Open-Source-Softwaremodule und/oder eine Kopie der GNU-GPL-Lizenz herunterzuladen, klicken Sie unten auf den entsprechenden Link unter „Dokumente“. Flyer-3D-Scanköpfe enthalten bestimmte kostenlose Open-Source-Softwaremodule, die unter der GNU General Public License Version 2, der GNU Lesser General Public License Version 2.1 und der FreeType-Projektlizenz vertrieben werden. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenzen steht der Quellcode für diese Module allen Benutzern zur Verfügung. Hinweis: Für die USB-Kommunikation mit dem FH Flyer muss zusätzlich zu WinMark 6.3 auch das unten aufgeführte separate „WinMarkpro USB Coms Driver Installer“-Programm heruntergeladen und installiert werden, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

WinMarkpro v7 ist mit dem Flyer-3D-Scankopf kompatibel; verwenden Sie das Firmware-Update 4-84.fmz. Klicken Sie unten auf den entsprechenden Link „Dokumente“, um die neueste Firmware-Version für Flyer-3D-Scanköpfe und WinMarkpro Version 7 herunterzuladen und zu installieren. Kopieren Sie die selbstextrahierende EXE-Datei auf Ihre Festplatte und führen Sie sie aus. Öffnen Sie WinMarkpro, wählen Sie im Menü „Hilfe“ die Option „Flyer-Firmware aktualisieren“. Um Open-Source-Softwaremodule und/oder eine Kopie der GNU-GPL-Lizenz herunterzuladen, klicken Sie unten auf den entsprechenden Link „Dokumente“. Die Flyer-3D-Scanköpfe enthalten bestimmte freie Open-Source-Softwaremodule, die unter der GNU General Public License Version 2, der GNU Lesser General Public License Version 2.1 und der FreeType-Projektlizenz vertrieben werden. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenzen steht der Quellcode für diese Module allen Nutzern zur Verfügung.

Herunterladen Download-Typ Sprache
WinMarkpro-Firmware-Update 4-84 Firmware/EDS Englisch
WinMarkpro v7 Software Englisch
WinMarkpro-Firmware-Update 3-90 Firmware/EDS Englisch
WinMarkpro v6.3 Software Englisch
WinMarkpro USB-Kommunikations-Treiber-Installationsprogramm Software Englisch
WinMarkpro v7 – Versionshinweise Software Englisch
WinMarkpro v6 – Versionshinweise Software Englisch
WinMark Pro – Benutzerhandbuch Softwarehandbuch Englisch
Über WinMarkpro Softwarehandbuch Englisch
Anwendungshinweis zu WinMark Radial Marking Flyer Englisch
Anwendungshinweis zu WinMark-UID-Composite-Codes Flyer Englisch
WinMark – Anwendungshinweis zum Modbus-Protokoll Flyer Englisch
Anwendungshinweis zur WinMark-Banner-Tracking-Anwendung Flyer Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.