Laserstrahlsteuerung
FIBER RHINO
FIBER RHINO
Robustes, leistungsstarkes Faser-Scansystem, das für raue Einsatzbedingungen ausgelegt ist. Es gewährleistet Stabilität und konstante Leistung auch dort, wo reine Präzisionssysteme unter hohen Belastungen an ihre Grenzen stoßen. Das System ist für hohe Einschaltdauern ausgelegt und hält seine Leistung in Umgebungen mit Dauerbetrieb aufrecht. Die robuste Bauweise reduziert Ausfallzeiten und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
Am besten geeignet für: Hochleistungsschneiden, Schweißen, Schwerlastbearbeitung
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Hochleistungs-Faserlaser, industrielle Automatisierungssysteme
Übersicht
Der von unserer Marke ARGES entwickelte 2-Achsen-Scankopf FIBER RHINO ist eine kompakte Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert wurde, insbesondere für die Bearbeitung großer Bereiche. Unser 2-Achsen-Scankopf ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und bietet mit 16 bis 31 mm die größten Aperturgrößen innerhalb unseres Portfolios an 2-Achsen-Scanköpfen – eine wesentliche Voraussetzung für Bildverarbeitungs- und Messsysteme sowie Anwendungen im Multi-Kilowatt-Bereich. Unsere Lösung umfasst außerdem eine Variante ohne Faserkopplung, den RHINO-Scankopf. Der FIBER RHINO ist mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich: Standard-Analogeingänge, das Standardprotokoll XY2-100 sowie unsere proprietäre Schnittstelle, die neue Funktionen und Plug-&-Play-Betrieb ermöglicht. Alle ARGES-Scanköpfe sind mit ARGES-ASC-Steuerungen und der InScript®-Software kompatibel.
Vielseitig einsetzbar
Vielseitiger Scanner mit flexiblen Funktionen und Integrationsmöglichkeiten für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit erfordern
Kompakte Bauweise
Ultrakompaktes Gehäuse, das mechanische Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Dank seiner geringen Stellfläche können Hersteller den Scankopf problemlos in ihr System integrieren.
Große Aperturgrößen
Kompakte Bauweise
Maßgeschneiderte Entwicklungsmöglichkeiten
Dank unserer hochspezialisierten Fachkenntnisse und Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen anbieten. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.

Technische Daten
| Blende | 16 mm | 21 mm | 31 mm |
|---|---|---|---|
| Sprungantwort 100 % | 8,40 ms | 12 ms | 18 ms |
| Abtastwinkel | ±25° | ±25° | ±25° |
| Langfristige Offset-Abweichung1 | < 0,3 mrad | < 0,3 mrad | < 0,3 mrad |
| Wiederholbarkeit | < 20 µrad | < 20 µrad | < 20 µrad |