Laserstrahlsteuerung
XY-Galvanometer
XY-Galvanometer-Sets
Abgestimmte XY-Galvanometer-Sets ermöglichen eine koordinierte, schnelle Strahlsteuerung mit optimierter Systemleistung. Sie sind zur Gewährleistung der Genauigkeit vorab ausgerichtet, vereinfachen die Integration und verkürzen die Zeit für die Systemabstimmung. Dank ihrer Auslegung auf synchronisierte Bewegungen gewährleisten sie eine präzise Strahlplatzierung über das gesamte Feld hinweg. Sie liefern konsistente Ergebnisse in Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Am besten geeignet für: 2D-Laserbearbeitung , Markierung, Schneiden
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Scanköpfe, Servoantriebe, Faser- und CO₂-Laser
Übersicht
Als führender Anbieter von Lösungen zur Strahlführung bietet unsere Marke Cambridge Technology Anwendern die Flexibilität, Fertigungssysteme ganz nach ihren Konstruktionsanforderungen zu konfigurieren. Novanta bietet eine Vielzahl von XY-Galvanometer-Sets an, die hinsichtlich mechanischer und optischer Ausrichtung, Abstimmung, dynamischer Leistung und zusätzlicher Befestigungspositionen so konfiguriert sind, dass ein gleichbleibendes Leistungsverhalten gewährleistet ist. XY-Galvanometer-Sets umfassen verschiedene Kombinationen aus Galvanometern, Spiegelbeschichtungsoptionen, XY-Halterungen und Servoantrieben.
- Galvanometer mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Genauigkeiten, Größenoptionen und hoher Zuverlässigkeit
- Spiegelbeschichtungsoptionen mit hoher Leistungsübertragung und dynamischer Leistung
- Erhältlich mit den neuesten Servoantrieben, die sich durch Zuverlässigkeit und hohe Leistung auszeichnen
- XY-Halterung mit mechanischer und optischer Ausrichtung