Laserstrahlsteuerung
Galvanometer
Serien 62xxK und 83xxK, Galvanometer
Hochleistungsgalvanometer ermöglichen eine präzise und reaktionsschnelle Strahlpositionierung für anspruchsvolle Laseranwendungen. Sie sind auf Stabilität bei hoher Geschwindigkeit ausgelegt und gewährleisten auch unter dynamischen Betriebsbedingungen eine hohe Genauigkeit. Das optimierte Motor- und Rückkopplungsdesign sorgt für wiederholbare Leistung im Dauerbetrieb. Ideal für Systeme, die eine konsistente und hochpräzise Strahlsteuerung erfordern.
Am besten geeignet für: Lasermarkierung, Mikrobearbeitung, präzise Strahlpositionierung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Scanköpfe, Servotreiber, Steuerelektronik
Übersicht
Unsere von Cambridge Technology entwickelten Galvanometer basieren auf einem hochoptimierten Rotor mit beweglichem Magneten und einer patentierten Positionstechnologie. Die Serien 62xxK und 83xxK zeichnen sich durch eigens entwickelte Konstruktionen aus, die ein schnelles und präzises optisches Abtasten ermöglichen, wobei jeder Motor für verschiedene Spiegelgrößen optimiert ist. Für Anwendungen, die eine höhere Leistung erfordern, ist die 62xxK-Serie mit einer überragenden Driftmechanik für eine Vielzahl von Einsatzbereichen ausgestattet. Ganz gleich, ob der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Genauigkeit, Platzbedarf oder Preis liegt – wir bieten eine breite Palette an Konfigurationen, die sowohl Leistung als auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleisten.
Hohe Leistung
- Branchenweit schnellste Motordrehzahlen, die geringe Drift und langfristige Stabilität gewährleisten
- Überragende Präzision und Genauigkeit, die eine hohe Abtastqualität gewährleisten
Flexible Optionen
- Umfangreiche Auswahl an Aperturgrößen und Spiegelbeschichtungen
- Kompakte Modelle mit geringer Stellfläche gewährleisten eine einfache Integration auf engstem Raum
- Breites Produktangebot von Hochleistungs- bis hin zu kostengünstigen Lösungen
Mikrobearbeitung
- Wir bieten die breiteste Auswahl an Galvanometermotoren, die sich an die anspruchsvollen Anforderungen in der Mikrobearbeitung anpassen lassen. Die XY-Galvanometer-Sets von Cambridge Technology zeichnen sich durch Präzision, Genauigkeit und Durchsatz ohne Kompromisse aus.
OCT
- In OCT-Anwendungen sind unsere Galvanometer-Serien der Industriestandard für Bildgebung, Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit. Unsere firmeneigene Scanner-Technologie hilft Kunden dabei, ihre Systemleistung und Langzeitnutzbarkeit zu optimieren.
Verarbeitung und Schweißen
- Für Verarbeitungsanwendungen, bei denen Flexibilität und hohe Geschwindigkeit gefragt sind, gewährleisten die Serien 62xxK und 83xxK von Cambridge Technology dank ihrer robusten Motor- und Mechanikkonstruktion eine gleichbleibende Schnitt- und Schweißqualität bei hohen Geschwindigkeiten.
Markierung und Codierung
- Bei Markierungs- und Codieranwendungen, die Vielseitigkeit von den Laserbearbeitungssystemen verlangen, zeichnen sich unsere XY-Galvanometer durch Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus – unabhängig vom Umfang des Auftrags.

Technische Daten
| Modell | Galvanometer der Serie 62xxK | Galvanometer der Serie 83xxK |
|---|---|---|
| Spiegelöffnung | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm |
| Wellenlängenoptionen |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Faser: 1030 – 1080 nm Grün: 532 nm UV: 355 nm |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Faser: 1030 – 1080 nm Grün: 532 nm UV: 355 nm |
| Maximaler Scanwinkel | 40° | 40° |
| Klewinkel-Sprungantwort1 | 100 μs – 200 μs | 100 μs – 200 μs |
| Linearität | 8 µrad | 8 µrad |
| Maximale Skalendrift | 50 ppm/°C | 15 ppm/°C |
| Max Zero Drift | 15 μrad/°C | 5 μrad/°C |
1. Schrittweite 0,1° und Einpendeln auf 99 % der Endposition. Erfordert eine Servokarte von Cambridge Technology. Abhängig von der Spiegelgröße.
- Nach filtern Typ
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Datenblatt zu den Serien 62xxK und 83xxK | Datenblatt | Englisch |