Precision Manufacturing

Steuerungen und Software

InScript

InScript

Benutzerfreundliche und vielseitige Softwarelösung

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Dokumente & Downloads

Übersicht

Große Auswahl an Durchschnittsleistungen und Wellenlängen: Die kompakten CO₂-Laser der Serien ti60/ti80/ti100 mit einer Durchschnittsleistung von mehr als 60, 80 bzw. 100 Watt für Anwendungen im Bereich der Hochgeschwindigkeitsmarkierung, des Schneidens und des 3D-Drucks sind mit verschiedenen Wellenlängenoptionen erhältlich, um ein breites Spektrum an Materialien bearbeiten zu können. Für OEMs und Systemintegratoren, die eine wirtschaftliche und effiziente 100-Watt-CO₂-Laserquelle suchen, ist ein einzigartiges, lüftergekühltes 100-Watt-Modell erhältlich. Hochstabile CO₂-Laser der ti-Serie: Kompakte CO₂-Laser mit einer Durchschnittsleistung von über 60, 80 und 100 Watt und einer Leistungsstabilität von ±2 % (nach 3-minütiger Aufwärmphase) für hochpräzises Schneiden, Markieren, sowie 3D-Druckanwendungen ti100 gepulster CO₂-Laser Kompakter, gepulster CO₂-Laser mit mehr als 300 Watt Spitzenleistung für präzise Schneid-, Bohr-, Perforier- und Markieranwendungen an wärmeempfindlichen Materialien.

Patentierte Taper-Technologie: Kein Leistungsverlust bei Modellen mit den Wellenlängen 9,3 μm, 10,2 μm und 10,6 μm. Die patentierte Taper-Technologie ermöglicht einen hybriden Resonator aus instabilem und Wellenleiter-Resonator, um die optische Effizienz und die Ausgangsleistung bei allen CO₂-Wellenlängen zu maximieren.

Einfacher Upgrade-Pfad für die Bearbeitung: Maximale Flexibilität bei Maschinen- und Systemkonstruktion mit einheitlicher Strahlaustrittshöhe bei allen Lasern der Synrad ti- und vi-Serie. Die kompakte Bauweise gleicher Größe bei allen Modellen der ti-Serie mit mehreren Kühloptionen ermöglicht effektive und wirtschaftliche Entscheidungen bei der Konstruktion neuer Maschinen oder der Integration in Inline-Systeme.

Breite Auswahl für anspruchsvolle Anwendungen: Hochstabile Modelle mit 60, 80 und 100 Watt für Anwendungen, die sowohl Präzision als auch höhere Durchsatzgeschwindigkeiten erfordern

Herunterladen Download-Typ Sprache
InScript-Firmware-Handbuch v6.0.1 (Englisch) Bedienungsanleitung Englisch
InScript Software – Benutzerhandbuch v5.0.1 Softwarehandbuch Englisch
InScript Software Installer v5.0.1 Software Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Handbuch zur ASC ARGNET-Serie Produkthandbuch Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Anweisungen zur Aktualisierung Schnellstartanleitung Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – 6-Achsen-OCT-Updatepaket Firmware/EDS Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – 2-Achsen-OCT-Updatepaket Firmware/EDS Englisch
Veröffentlichung von InScript & ASC Controller v5.0.0 – Update-Paket für 2-Achsen-Systeme ohne OCT Firmware/EDS Englisch
InScript & ASC Controller v5.0.0 – 1-Achsen-Updatepaket Firmware/EDS Englisch
Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_Handbuch_en-v6 Produkthandbuch Englisch
InScript-Softwarehandbuch v6.0.1 Produkthandbuch Englisch
InScript Software v6.0.1 Software
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en Produkthandbuch Englisch
Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_Handbuch_de Produkthandbuch Englisch
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master Software Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.