Precision Manufacturing

Laserstrahl-Abtastung

MOVIA

MOVIA

Kompakte, integrationsfähige Scanlösung für Systeme mit begrenztem Platzangebot. Bietet Präzision und Geschwindigkeit ohne Kompromisse beim Design oder zusätzliche Komplexität. Ideal für modulare Systeme, vereinfacht die Maschinenarchitektur. Ermöglicht hohe Leistung in kompakten, platzbegrenzten Konstruktionen.

Am besten geeignet für: Kompakte OEM-Systeme, eingebettete Laserlösungen
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Faserlaser, kompakte Maschinenplattformen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

MOVIA wurde von Cambridge Technology speziell für Markierungs- und Codieranwendungen entwickelt. Diese neue Generation von 2-Achsen-Scanköpfen zeichnet sich durch ein kompaktes, industrielles Design aus, das die Anlageneffizienz und die Systemverfügbarkeit verbessert. Kunden, die einen hochwertigen Lasermarkierungs-Scankopf, eine kompakte Systemausführung und eine Lösung suchen, mit der sich Aufträge schneller bearbeiten lassen, sind bei MOVIA genau richtig. Ergänzen Sie Ihr Lasermarkierungssystem mit CO₂-Lasern unserer Marke Synrad. Wir bieten leistungsstarke, präzisionsabgestimmte Komponenten und Teilsysteme, die speziell auf Ihre Anforderungen getestet wurden. MOVIA ist mit den CO₂-Lasern von Synrad kompatibel und bietet eine große Auswahl an Lasern mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten, um maximale Flexibilität bei der Markierung und Codierung zu gewährleisten.

Maßgeschneiderte Entwicklungsleistungen
Dank unserer hochspezialisierten Fachkompetenz und Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen bereitstellen. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.

Verbesserter Durchsatz und höhere Betriebszeit
Anwender können mit der über unseren ScanMaster-Controller ermöglichten variablen Poly-Verzögerung einen verbesserten Markierungsdurchsatz erzielen, was sich besonders bei Aufträgen mit Ecken, Bögen und Kreisen deutlich bemerkbar macht. Die typische CPS-Leistung ist etwa 50 % höher

Kompakte Bauweise für einfache Integration
Das kompakte Systemdesign von MOVIA ermöglicht einen reduzierten Platzbedarf für eine einfache Integration. Die branchenüblichen Schnittstellen und Eingangsoptionen ermöglichen einen einfachen Austausch sowie eine flexible Systemintegration.

Technische Daten

Blende 10 mm
Wellenlängenoptionen1 CO₂: 9,2 – 10,6 µm
Faser: 1040 – 1090 nm
Grün: 513 nm – 534 nm Bitte beim Hersteller erfragen
UV: 341 nm – 357 nm Bitte beim Hersteller nachfragen
Abtastwinkel ± 20°
Sprungantwort2 <210 µs
TypischeMarkierungsgeschwindigkeit 3 3 m/s
Wiederholbarkeit <3,5 µrad
Langzeitdrift4 Versatz: <100 µrad
Skala: <150 ppm
Thermische Drift Offset: <20 µrad/°C
Skala: <20 ppm/°C
Alle Winkel sind in optischen Grad angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
1. Unterstützt das HeNe-Laserband.
2. Positionsgenauigkeit von 1 %.
3. Mit 160-mm-F-Theta-Objektiv.
4. Während eines 24-stündigen Betriebs nach 30-minütiger Aufwärmphase pro Achse.
Herunterladen Download-Typ Sprache
MOVIA-Schnellstartanleitung Schnellstartanleitung Englisch
MOVIA-Handbuch Produkthandbuch Englisch
MOVIA-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.