Precision Manufacturing

Laserstrahlsteuerung

Resonanzscanner

CRS, Resonanzscanner

Ultraschnelle Resonanzscanner ermöglichen hochfrequente Strahlbewegungen für Anwendungen mit extrem hohem Durchsatz. Sie sind für wiederholbare Schwingungen ausgelegt und sorgen für gleichmäßiges Scannen bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Ideal für Anwendungen, die schnelles Zeilenscannen erfordern. Verkürzen Sie die Zykluszeiten bei gleichbleibender Strahlstabilität.

Am besten geeignet für: Hochgeschwindigkeitsbildgebung , Zeilenscannen, Inspektion
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Lasersysteme, Bildgebungsplattformen, optische Baugruppen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Unsere von unserer Marke Cambridge Technology entwickelten Resonanzscanner eignen sich ideal für die Hochgeschwindigkeitsbildgebung in Echtzeit. Die CRS-Serie besteht aus ultraleichtem Material, bietet eine hohe dynamische Leistung und ist mit einer Vielzahl von Wellenlängenoptionen ausgestattet. Damit ermöglicht sie ein Hochgeschwindigkeits-Rasterscannen über ein zweidimensionales Feld.

Ideal für Hochgeschwindigkeits-Bildgebungsanwendungen

  • Resonanzscanner ermöglichen schnelles Scannen über große Scanwinkel
  • Zuverlässige Technologie mit extrem langer Lebensdauer in einer Vielzahl von Umgebungen
  • Einfache Integration: statorbasiertes Design für eine unkomplizierte Montage
  • Elektronik der Treiberplatine im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Modell CRS 4 kHz CRS 8 kHz CRS 12 kHz
Spiegelgröße Ø 12,7 mm 7,8 × 5,5 mm große Ellipse 7,8 × 5,5 mm große Ellipse
Resonanzfrequenz1 3.938 Hz 7.910 Hz 12.000 Hz
MaximalerScanwinkel 2 24° 26° 10°
Treiberplatine enthalten enthalten enthalten
1. Bei 25 °C
2. Alle Winkel sind in optischen Grad angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
Herunterladen Download-Typ Sprache
CRS-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.