Precision Manufacturing

Laser-Scanköpfe

FIREFLY 3D

FIREFLY3D

Kompaktes 3D-Scannen mit schneller Fokussteuerung. Einfacher zu implementieren als komplexe integrierte Systeme und liefert gleichzeitig hochwertige, präzise Ergebnisse. Das auf Flexibilität ausgelegte System lässt sich schnell in bestehende Systeme integrieren. Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Einfachheit und ermöglicht so eine schnelle Einführung.

Am besten geeignet für: Additive Fertigung, kompakte 3D-Systeme
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Faserlaser, ultraschnelle Laser, modulare Plattformen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

FIREFLY3D wurde von unserer Marke Cambridge Technology und ARGES entwickelt und ist Novantas 3-Achsen-Scankopf der nächsten Generation, der für LPBF-Maschinen (Laser Powder Based Fusion) in der additiven Fertigung konzipiert ist. Der FIREFLY3D ist eine geschlossene, kompakte Lösung, die dank ihrer Mehrkopf-Fähigkeit, mit der eine Überlappung von bis zu 100 % erreicht werden kann, die Leistung der Produktlinie steigert. Das Design umfasst Funktionen zur Vereinfachung der Installation und Bedienung, darunter eine automatische Kalibrierung des Scanfeldes sowie fortschrittliche Funktionen wie die präzise Überwachung des additiven Fertigungsprozesses.

Steigern Sie die Produktivität
Erweitern Sie Ihr Maschinenkonzept ganz einfach um zusätzliche Scanköpfe, um die Vorteile von Mehrscanner-Architekturen mit einer Feldüberlappung von bis zu 100 % zu nutzen. Dies ermöglicht verschiedene Scankopfkonfigurationen wie Einzel-, Doppel-, Vierfach- und mehrreihige Anordnungen und steigert die Produktivität Ihrer Maschinen für die Serienfertigung hochpräziser Bauteile

Echtzeit-Datensynchronisation
Der FIREFLY3D wurde speziell für die Überwachung und Steuerung entwickelt und kann den Prozess sofort nach dem Auspacken überwachen. Dank unserer fortschrittlichen Verarbeitungswerkzeuge erhalten Anwender mehr Kontrolle und können Änderungen an den Scanvorgängen in Echtzeit vornehmen.

Mehr Leistung und Geschwindigkeit
Der FIREFLY3D arbeitet nahtlos mit unserer Laser-Steuerungslösung, dem ScanMaster Controller und der Software zusammen und bietet dank unserer proprietären ScanPack-Technologie sowie weiterer leistungsstarker, auf die additive Fertigung ausgerichteter Bahnsteuerungsalgorithmen eine beispiellose Kontrolle über den Prozess.

Hochwertige Bauteile
Der FIREFLY3D ist darauf ausgelegt, Teile in höchster Qualität zu liefern – dank unserer speziellen optischen Prozessüberwachungsanschlüsse mit hoher Genauigkeit und unserer leistungsstarken digitalen Scan-Architektur auf Basis unserer Lightning™ II-Technologie mit 24-Bit-Auflösung.

Vereinfachte Integration
Dank unserer Komplettlösung profitieren Anwender von einer schnelleren Installation durch vorprogrammierte Konfigurationen, die speziell auf Ihr System zugeschnitten sind.

Technische Daten

Modell FIREFLY3D
Wellenlänge 1050 nm – 1090 nm
Laserleistung 1100 W
Eingabe der freien Öffnung 20 mm
Laserleistung / Prozessüberwachung Anschluss zur Überwachung der Laserleistung | Optionaler Leistungssensor
Prozessüberwachung: 450 nm – 950 nm | 1200 nm – 2000 nm
Abmessungen (L x B x H) 255 mm × 140 mm × 290 mm
Herunterladen Download-Typ Sprache
Firefly3D-Handbuch Produkthandbuch Englisch
Firefly3D-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.