Precision Manufacturing

Steuerungen und Software

ScanMaster-Controller

ScanMaster-Controller

Unsere hochtechnisierten Komponenten und Subsystemlösungen – kombiniert mit fundiertem Fachwissen im Bereich der modernen Photonik – machen uns zum weltweit bevorzugten Technologiepartner für führende industrielle OEMs und Systemintegratoren. Unser „ScanMaster Controller and Designer“ vereint das Know-how unserer Entwicklungsteams bei Cambridge Technology, um eine leistungsstarke Lasersteuerungslösung zu entwickeln, die bei allen Anwendungen mehr Kontrolle und eine verbesserte Leistung bietet.

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Der ScanMaster Controller ist ein Lasercontroller, der nahtlos mit allen Scanköpfen von Cambridge Technology zusammenarbeitet. Er ermöglicht Ihnen die Optimierung der Lasersteuerung und der Scanleistung und lässt sich gleichzeitig problemlos in das System eines OEM integrieren. Der ScanMaster Controller verfügt über proprietäre Algorithmen und prädiktive Regelungen, die die Abtastleistung selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen steigern. Der ScanMaster Controller arbeitet in Verbindung mit unserer Software „ScanMaster Designer“.

24-Bit-GSBus
Die 24-Bit-Befehlsauflösung des GSBus ermöglicht eine beispiellose Positionsgenauigkeit und Ausgangsleistung

Eigene Algorithmen
Proprietäre ScanPack-Algorithmen ermöglichen eine schnelle, präzise Galvanometersteuerung und Lasersynchronisation

Einfache Systemintegration
Vielseitige Systemanbindungsmöglichkeiten gewährleisten eine einfache Integration und eine schnelle Inbetriebnahme

Technische Daten

Modell SMC
Maximale Anzahl an Scanköpfen Zwei 2-Achsen- oder zwei 3-Achsen-Scanköpfe
Steuerungsschema2 Traditioneller Modus oder ScanPack-Modus
Kommunikationsprotokoll 16-Bit XY2-100 – Standard-Statuscodes
24-Bit-GSBus – Echtzeit-Status- undSignalüberwachung2
Laser-Schnittstelle 2 Plug-and-Play-Adapter für gängige Lasertypen
Abmessungen (ungefähr) 6,9 Zoll x 4,0 Zoll
Alle Modelle entsprechen der RoHS-Richtlinie. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
1. Bei Verwendung des XY2-100-Protokolls ist für einen zweiten Scankopf die zusätzliche E/A-Karte erforderlich.
2. Der ScanPack-Modus ist nur für Lightning™ II-Scanköpfe verfügbar.
3. Wenden Sie sich an Cambridge Technology, um die Verfügbarkeit weiterer Adapter zu erfragen.
Herunterladen Download-Typ Sprache
SMC/SMD-E-Book E-Book Englisch
CF-001005 ScanMaster Controller – SDK Win64 64-Bit v4.1.14.43535 Software Englisch
CF-001006 ScanMaster Controller – SDK Win32 32-Bit v4.1.14.43535 Software Englisch
CF-001008 ScanMaster-Controller – FW-Archiv v4.1.14 Software Englisch
CF-000995_ScanMasterAPI_32-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
CF-000994_ScanMasterAPI_64-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
ScanMaster API-Referenzhandbuch v3.2.23 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster API-Referenzhandbuch v4.0.15 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster API-Referenzhandbuch v4.1.14 Produkthandbuch Englisch
SMC-Software-Referenzhandbuch v4.0.15 Produkthandbuch Englisch
SMC-Software-Referenzhandbuch v4.1.14 Produkthandbuch Englisch
SyncMaster_Referenzhandbuch Produkthandbuch Englisch
SyncMaster_Referenzhandbuch.pdf Produkthandbuch Englisch
ScanMaster Controller – Hardware-Referenzhandbuch, Version 3.2.23 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster Controller – Hardware-Referenzhandbuch, Version 4.1.14 Produkthandbuch Englisch
CF-000999_SMC_FW_Archiv_V4.0.15 Software Englisch
CF-000996_SMC_SDK_Win64_64-Bit_V4.0.15.41966 Software Englisch
CF-000997_SMC_SDK_Win32_32-Bit_V4.0.15.41966 Software Englisch
CF-000993_ScanMasterDesigner_32-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
CF-000987_ScanMasterAPI_32-Bit_V3.2.23.20742 Software Englisch
CF-000986_ScanMasterAPI_64-Bit_V3.2.23.20742 Software Englisch
CF-000991_SMC_FW_Archiv_V3.2.23 Software Englisch
CF-000990_SMC_Master_SD-Karte_VV3.2.23.41847 Software Englisch
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32-Bit_V3.2.23.41847 Software Englisch
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-Bit_V3.2.23.41847 Software Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.