Laserstrahlsteuerung
FIBER TIGER
FIBER TIGER
Dynamische Fokussierung und schnelle Strahlsteuerung für komplexe Geometrien. Gewährleistet Genauigkeit auf unterschiedlichen Oberflächen, wo reine Präzisionssysteme an ihre Grenzen stoßen. Unterstützt hochdynamische Anwendungen mit gleichmäßiger Strahlplatzierung. Reduziert Prozessschwankungen bei der Fertigung mit mehreren Oberflächen.
Am besten geeignet für: Batterieherstellung, präzise 3D-Mikrobearbeitung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Faserlaser, ultraschnelle Laser, fortschrittliche Scan-Plattformen
Übersicht
Der von unserer Marke ARGES entwickelte FIBER TIGER ist ein äußerst kompakter und robuster Scankopf für die robotergestützte Laserbearbeitung und andere „On-the-Fly“-Anwendungen im mittleren bis hohen kW-Bereich. Dieser Scankopf verfügt über eine hochdynamische Z-Achse für die ultraschnelle und präzise 3-Achsen-Lasermaterialbearbeitung. Er wurde speziell für Schweiß- und Schneidanwendungen entwickelt und kann in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt werden, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie der Maschinenbau. Der FIBER TIGER ist ein Scankopf mit einer Aperturgröße von 36 mm, der für die industrielle Bearbeitung aller gängigen Werkstoffe wie Metalle, Kunststoffe und Keramiken geeignet ist und mit allen handelsüblichen Single-Mode- oder Multi-Mode-Faserlasern betrieben werden kann. Alle ARGES-Scan-Köpfe sind mit ARGES-ASC-Steuerungen und der InScript®-Software kompatibel.
Crossjet-Design
Das innovative Crossjet-Design bietet Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen.
Optionen für hohe Auflösung
Optionen für hochauflösende Bildverarbeitungssysteme und Sensoranschlüsse für Pyrometrie, Plasmadetektion oder OCT.
Hochpräzise Anwendungen
Ideal für hochpräzise Schweiß- und Schneidanwendungen bis zu 8 kW
Maßgeschneiderte Engineering-Lösungen
Dank unseres hochspezialisierten Fachwissens und unserer Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen bereitstellen. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.

Technische Daten
| Arbeitsabstand | 275 mm | 400 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Maximale Scangeschwindigkeit | 12.400 mm/s | 16.000 mm/s | 22.300 mm/s |
| Blende | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Sprungantwort 100 % | 14,52 ms | 14,52 ms | 14,52 ms |
| Abtastwinkel | 0,79 rad | 0,79 rad | 0,79 rad |
| Wiederholbarkeit | <0,5 µrad | <0,5 µrad | <0,5 µrad |