Medizinische Lösungen
Augenheilkunde
Bildgebungssysteme
Hersteller von ophthalmologischen Geräten setzen auf fortschrittliche optische Bildgebungstechnologien, um Netzhautstrukturen mit außergewöhnlicher Auflösung und minimaler Invasivität darzustellen. Bildgebungsverfahren wie die optische Kohärenztomographie (OCT) und die
die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO) sind grundlegende Werkzeuge zur Diagnose und Überwachung
einer Vielzahl von Augenerkrankungen.
Für eine leistungsstarke Bildgebung in der Augenheilkunde
Moderne bildgebende Plattformen in der Augenheilkunde müssen hochauflösende, reproduzierbare Netzhautbilder liefern und dabei in kompakten, patientenfreundlichen Systemen eingesetzt werden können. OCT- und SLO-Technologien erfordern eine präzise optische Ausrichtung und ein äußerst stabiles Abtastverhalten, um feine Netzhautmerkmale bei wiederholten Untersuchungen genau darzustellen.
Unterstützung der optischen Kohärenztomographie (OCT)
Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren, bei dem mithilfe von Infrarotlicht hochauflösende Querschnittsbilder (B-Scans) der Netzhaut erzeugt werden. Die OCT, die oft als „optischer Ultraschall“ bezeichnet wird, ermöglicht eine detaillierte Darstellung der Netzhautschichten und eine präzise Messung ihrer Dicke.
Präzisionsabtastung für die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO)
Die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie ist ein konfokales Bildgebungsverfahren, das kontrastreiche, zweidimensionale „En-face“-Bilder der Netzhautoberfläche in Echtzeit liefert. Die SLO bietet Ärzten eine klare Live-Ansicht der Netzhautstrukturen und unterstützt so die Erkennung oberflächlicher Pathologien sowie die Beurteilung des Netzhautgefäßsystems und der Fixation.
Entwickelt für die Integration in ophthalmologische Geräte
Ophthalmologische Bildgebungsgeräte müssen optische, Abtast- und Steuerungssubsysteme in kompakte, zuverlässige Plattformen integrieren, die für klinische und diagnostische Umgebungen geeignet sind. Die Komponenten müssen eine stabile optische Leistung, ein effizientes Wärmemanagement und eine nahtlose Integration in die Elektronik und Software auf Systemebene gewährleisten.
Diese ophthalmologischen Systeme stellen hohe Anforderungen an die Strahlsteuerung, die Abtastgenauigkeit und die optische Stabilität. Unsere Photonik- und Abtasttechnologien sind darauf ausgelegt, OEMs bei der Entwicklung leistungsstarker ophthalmologischer Bildgebungsplattformen zu unterstützen, bei denen präzises Raster-Scanning, Bildtreue und wiederholbare Leistung entscheidend für die Diagnosesicherheit und die klinischen Ergebnisse sind.
Unterstützung der OEM-Entwicklung ophthalmologischer Plattformen
Da sich die bildgebenden Technologien in der Augenheilkunde ständig weiterentwickeln, benötigen Gerätehersteller Abtast- und optische Lösungen, die eine höhere Auflösung, schnellere Datenerfassung und verbesserte klinische Anwendbarkeit ermöglichen, ohne dabei die Zuverlässigkeit oder Bildkonsistenz zu beeinträchtigen.
Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen der OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, die CRS-Abtasttechnologien und Präzisionsspiegel auf die technischen Anforderungen der OCT- und SLO-Bildgebungssysteme der nächsten Generation abzustimmen.
Verwandte Produkte
Verwandte Inhalte
Anwendungstest anfordern
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf, um Light-Engine-Technologien im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Forschung oder Ihrer Geräteentwicklungsplattform zu evaluieren.