Laserquellen
Edelstein
gem – Festkörper-Dauerstrichlaser
Effizienter und kompakter CW-Laser, optimiert für kostengünstige Präzisionsanwendungen. Bietet hohe Leistung bei geringer Stellfläche. Unterstützt eine skalierbare Integration über verschiedene OEM-Plattformen hinweg. Ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei reduzierter Systemkomplexität.
Am besten geeignet für: OEM-Systeme, Ausrichtung, Messtechnik
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Kompakte optische Systeme
Übersicht
Mit dem GEMultra lassen sich die typischen Leistungsprobleme überwinden, die bei den meisten DPSS-Lasern mit 532 nm auftreten. Dazu zählen unter anderem eine instabile Ausgangsleistung aufgrund schwankender Betriebstemperaturen, ein übermäßiger Kühlbedarf, der die Integration erschwert, sowie ein erhöhtes RMS-Rauschen. Mit dem GEMultra vermeiden Sie die daraus resultierenden Fehlalarme und die damit verbundene Verringerung der Messauflösung.
Entdecken Sie den gem 561, der bei einer Wellenlänge von 561 nm die marktführende Leistung bietet und über Lösungen zur direkten Faserkopplung verfügt, die sich ideal für die Superauflösungsmikroskopie eignen.
Der gem 640 bietet eine innovative DPSS-Lösung bei 640 nm, die sich aufgrund ihres geringen Rauschens, ihrer Leistungsstabilität und ihrer spektralen Eigenschaften perfekt für die Mikroskopie und die Hologrammreplikation eignet. Dieser leistungsstarke, kompakte gem-Laser zeichnet sich durch hervorragende Strahleigenschaften in einer innovativen, spannungsfreien Resonatorarchitektur aus.
Der leistungsstarke, kompakte „gem 660 “-Laser zeichnet sich durch hervorragende Strahleigenschaften in einer innovativen, spannungsfreien Resonatorarchitektur aus.
Der gem 671 eignet sich dank seiner hervorragenden Strahlspezifikationen in einer kompakten Plattform ideal für wissenschaftliche Anwendungen.
Technische Daten
| Modell | GEMultra | Edelstein 561 | gem 640 | gem 660 | Edelstein 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge | 532 nm | 561 nm | 640 nm | 660 nm | 671 nm |
| Leistung | 100 – 2000 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 500 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 750 mW |
| Bandbreite | ~ 30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| Leistungsstabilität (RMS)1 | <1 % (Peak-to-Peak) | <1,0 % | <0,8 % | <1,0 % | <1,0 % |
| Rauschen (RMS) | <0,1 % | <1,5 % | <0,8 % | <0,6 % | <0,6 % |
| Rauschbandbreite | 10 Hz – 6 MHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz |
| Stabilität der Strahlausrichtung2 | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
1. Testdauer >100 Stunden bei konstanter Temperatur.
2. Gemessen über 36 Stunden bei 22 bis 28 °C.
- Nach filtern Typ
- Datenblatt
- Produkthandbuch
- Flyer
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| GEMultra-Datenblatt | Datenblatt | Englisch |
| gem-Datenblatt | Datenblatt | Englisch |
| GEMultra mit SMD16 – Bedienungsanleitung | Produkthandbuch | Englisch |
| Neuartiges optomechanisches System zur Leistungsabstimmung außerhalb des Resonators | Flyer | Englisch |
| gem mit MPC 6000 – Produkthandbuch | Produkthandbuch | Englisch |
| gem mit SMD 12 – Produkthandbuch | Produkthandbuch | Englisch |
| Whitepaper zur Hochleistungs-Einmoden-Faserkopplung | Flyer | Englisch |