Laserstrahlsteuerung
Kugellager-Polygonscanner
Kugellager-Polygonscanner
Kugellager-Polygonscanner bieten robustes, schnelles Scannen mit bewährter Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen. Sie sind auf Langlebigkeit und Kosteneffizienz ausgelegt und liefern konstante Leistung bei hohem Durchsatz. Ideal für den Dauerbetrieb mit minimalem Wartungsaufwand. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Praktikabilität für skalierbare Produktionssysteme.
Am besten geeignet für: Inspektionen mit hohem Durchsatz, industrielle Verarbeitung, Bahnanwendungen
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Lasersysteme, Inline-Produktionsanlagen, industrielle Automatisierungsplattformen
Übersicht
Unsere von Cambridge Technology entwickelten Polygonscanner mit Kugellagern sind kostengünstige, hochpräzise Rasterscanner. Unser Polygonscanner mit Kugellagern eignet sich ideal für Anwendungen, die weniger als 20.000 U/min erfordern und bei denen eine hohe Belastbarkeit und/oder Encoder-Rückmeldung zu einem angemessenen Preis gefragt sind. Diese Scanner bieten Drehzahlen zwischen 300 und 20.000 U/min, je nach Polygongröße, Anzahl der Facetten und Scannertyp.
Verbesserte Beschichtungen
Verbesserte Aluminium- und geschützte Goldbeschichtungen für Wellenlängen von 350 nm bis 10.600 nm
Optionaler Encoder
Ein optionaler Encoder ermöglicht eine verbesserte Positionsrückmeldung und eine höhere Drehzahlstabilität bei niedrigeren Drehzahlen
Hervorragende Leistungsfähigkeit
Hervorragende Belastbarkeit dank hoher Drehzahlen und Polygonsubstraten aus Aluminium
Hochgeschwindigkeits-Rasterscanning
Unsere kugelgelagerten Polygonscanner sind auf lange Lebensdauer und hohe Wiederholgenauigkeit ausgelegt und eignen sich ideal für Rasterabtastungsanwendungen wie die Hochgeschwindigkeitsprüfung und -sortierung verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse, bei denen große Polygone, hohe Leistung und konstante Geschwindigkeiten erforderlich sind.

Technische Daten
| Modell | P1BB | SB5C | SB5 | XLIM | XL | XLOB-5 | XLOB-6 | XLOB-6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | ~15.000 U/min | ~15.000 U/min | ~15.000 U/min | ~15.000 U/min | ~20.000 U/min | ~15.000 U/min | ~15.000 U/min | ~15.000 U/min |
| Maximaler Spiegeldurchmesser | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll |
| Bester dynamischer Titel | 40 Bogensekunden | 20 Bogensekunden | 10 Bogensekunden | 10 Bogensekunden | 20 Bogensekunden | 10 Bogensekunden | 10 Bogensekunden | 10 Bogensekunden |
| Encoder-fähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |