Übersicht über technische Beiträge
Optimale Verarbeitung von Polypropylenfolien mit CO₂-Lasern
Polypropylenfolie ist das Arbeitspferd moderner flexibler Verpackungen und Etiketten – ob transparent oder undurchsichtig, einlagig oder laminiert. Die meisten Verarbeiter, die PP schneiden, arbeiten mit der Standard-CO₂-Wellenlänge von 10,6 µm, da die meisten CO₂-Laser standardmäßig damit ausgeliefert werden. Sie müssen sich zudem mit vergilbten Schnittkanten, eingeritzten Unterfolien und Schnittgeschwindigkeiten abfinden, die den Durchsatz der Anlage deutlich unter das theoretisch mögliche Niveau des Lasers begrenzen.
Dieses technische Dokument des Novanta Applications Lab erläutert aus physikalischer Sicht, warum die C-C-Bindung von Polypropylen einen Absorptionspeak bei 10,27 µm erzeugt – und dokumentiert die Vorteile einer Umstellung von Synrad p150-Lasern auf die Wellenlänge von 10,2 µm: 22 % Geschwindigkeitsgewinn bei 140 µm starker Verbundfolie, bis zu 80 % bei 80 µm starkem PP, wobei Vergilbung und Rillenbildung auf der Trägerfolie vermieden werden.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum die C-C-Molekülchemie von Polypropylen einen Absorptionspeak bei 10,27 µm erzeugt – der mit der Laserwellenlänge von 10,2 µm übereinstimmt
- Wie ein Synrad p150 bei 10,2 µm im Vergleich zum gleichen Laser bei 10,6 µm auf identischen PP-Proben eine um 22–80 % höhere Schnittgeschwindigkeit erzielt
- Wann 10,2 µm unverzichtbar sind: selektive Perforation von mehrschichtigen Beuteln (PP-Obermaterial / LDPE-Liner), ohne den Liner zu durchstoßen
- So sehen die Unterschiede in der Kantenqualität in der Produktion aus: Direktvergleiche von opakem und transparentem PP bei beiden Wellenlängen
- Eine praktische Tabelle mit PP-Dicke und Geschwindigkeitsgewinn, anhand derer Verarbeiter den ROI vor dem Kauf berechnen können
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die Herleitung des Absorptionsspektrums von Polypropylen, die Tabelle „Dicke vs. Geschwindigkeitsgewinn“ aus den Synrad-p150-Tests des Novanta Applications Lab sowie die Seite-an-Seite-Vergleiche der Schnittkanten zu erhalten – bevor Sie einen CO₂-Laser für Ihre Polypropylen-Etiketten- oder Verpackungslinie spezifizieren.