Übersicht über technische Beiträge
Leistungsstabilität beim Schneiden mit Dünnschicht-CO₂-Lasern
Nicht die Nennleistung, sondern die Leistungsstabilität entscheidet über die Ausbeute beim Schneiden dünner Schichten.
Dünne Materialien verstärken jede Schwankung der Laserleistung. Eine Leistungsschwankung von 5 %
führt zu unvollständigen Schnitten, ungleichmäßigen Schnitttiefen und zunehmendem Ausschuss über
— Kosten, die sich erst lange nach der
Laserspezifikation abgenommen wurde.
Dieses Fachpapier erläutert, warum Leistungsstabilität beim Kaltstart, eine Leistung bei niedrigem Einschaltverhältnis
sowie die Wellenlängenauswahl die Spezifikationen sind, die tatsächlich
die Produktionsergebnisse beim Schneiden von PET, OCA, Polarisatoren und anderen
dünne Kunststoffe – und wie man CO₂-Laser-Datenblätter genau bewertet, bevor
Sie sich festlegen.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum dünne Folien besonders empfindlich auf Leistungsschwankungen reagieren
- Wie sich Einschaltdauer und Kaltstartverhalten auf die tatsächliche Produktionsausbeute auswirken
- Wann man CO₂-Wellenlängen von 9,3 µm, 10,2 µm oder 10,6 µm für sauberere Schnitte wählen sollte
- Worauf Sie bei einem 30-W-CO₂-Laser für OEM-Dünnschichtsysteme achten sollten
- Eine praktische Checkliste zur Vermeidung von Fallstricken bei den Herstellerspezifikationen, die zu Ausschuss und Ausfallzeiten führen
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die kompletten Spezifikationsdaten,
materialspezifische Anwendungshinweise sowie ein Bewertungsschema, das Sie
auf jede CO₂-Laserquelle anwenden können – nicht nur auf Novanta –, bevor Ausbeuteprobleme
in der Produktion auftreten.