Übersicht über technische Beiträge
Überwachung der Röhrentemperatur bei versiegelten CO₂-Lasern
Die Röhrentemperatur ist das früheste Anzeichen dafür, dass ein CO₂-Laser kurz vor dem Ausfall steht.
Gekapselte CO₂-Laser unterliegen einer vorhersehbaren Leistungsminderung – allerdings nur, wenn man diese
. Die Röhrentemperatur steigt über den Spezifikationsbereich, der Wirkungsgrad sinkt,
die Ausgangsleistung wird instabil, und das erste Anzeichen in der Fertigung
ist in der Regel ein Ausbeuteproblem, das bereits den Wert einer ganzen Schicht an Bauteilen gekostet hat.
Zu diesem Zeitpunkt hat das Kühlsystem, das die eigentliche Ursache war, bereits
bereits seit Stunden unbemerkt unterdurchschnittlich funktioniert.
Dieser Fachartikel erläutert, wie die Röhrentemperatur die Leistung
und die Stabilität beeinflusst, was Temperaturdrift in realen Produktionsumgebungen
(Umgebungsbedingungen, Verschleiß des Kühlsystems und
Einschaltdauer) und wie die „vi40 Temperature Broadcast“-Funktion von Novanta
Echtzeitdaten zur Röhrentemperatur über den DB-9-I/O-Anschluss des Lasers bereitstellt – sodass Maschinensteuerungen
Steuerungssysteme Kühlungsprobleme erkennen können, bevor sie den Laser erreichen.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum die Röhrentemperatur der wichtigste Indikator für Leistungsabfall bei CO₂-Lasern ist
- Wie sich Umgebungsbedingungen, Abweichungen im Kühlsystem und der Arbeitszyklus jeweils auf die Röhrentemperatur auswirken
- Wann Sie Echtzeit-Lasertemperaturdaten in Ihr Maschinensteuerungssystem integrieren sollten
- Was die „vi40 Temperature Broadcast“-Funktion bietet – 250 ms Aktualisierungsrate am DB-9-Ausgang
- Ein praktisches Konzept für die geregelte Kühlungssteuerung, das die Leistungsstabilität gewährleistet und die Betriebskosten senkt
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die Daten zu den betrieblichen Auswirkungen,
Details zur Integration der „vi40 Temperature Broadcast“-Funktion sowie ein
praktisches Konzept für die vorausschauende Kühlungsregelung – bevor eine unbemerkte
Abweichung des Kühlsystems zu einem ungeplanten Produktionsstillstand führt.