Precision Manufacturing

Artikel

Die Entwicklung der Stabilisierung der Trägerhüllkurvenphase (CEP)

Übersicht über den Fachbeitrag

Warum die Stabilisierung der Trägerhüllkurvenphase wichtig ist

Wenn sich die Pulsdauern der Grenze eines einzelnen Zyklus nähern, wird die CEP-Stabilität entscheidend für die Laserleistung.

Ultraschnelle Laser streben nach immer kürzeren Pulsdauern, wodurch die Stabilität der Trägerhüllkurvenphase (CEP) zunehmend an Bedeutung gewinnt. Bei Pulsen mit wenigen Zyklen können selbst geringe Phasenabweichungen die Konsistenz des elektrischen Feldes von Puls zu Puls beeinträchtigen, was sich auf anspruchsvolle Experimente im Bereich der nichtlinearen Physik und der Starkfeldphysik auswirkt.

Dieses technische Dokument beleuchtet zwei Innovationen hinter dem „venteon CEP5“ von Novanta Light Engines, die eine langfristige CEP-Stabilisierung, ein geringes Phasenrauschen und Pulsdauern unter 5,5 fs ermöglichen, während die Ausgangsleistung und die Strahlqualität erhalten bleiben.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum die CEP-Stabilisierung bei Ultrakurzpulslasern mit wenigen Zyklen entscheidend ist
  • Wie sich die CEP-Drift auf die Konsistenz von Puls zu Puls und die Versuchsergebnisse auswirkt
  • Die Grenzen herkömmlicher Ansätze zur CEP-Stabilisierung
  • Wie direkte Rückkopplung zwischen Pumplaser und Laser die Stabilität und die Verriegelungsbandbreite verbessert
  • Warum oktavüberspannende Spektren zusätzliche Stufen zur Bandbreitenerzeugung überflüssig machen und gleichzeitig die nutzbare Ausgangsleistung maximieren

Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um detaillierte Messungen des CEP-Phasenrauschens, Daten zur Langzeitstabilität, Einblicke in die f-zu-2f-Selbstreferenzarchitektur sowie einen genaueren Blick auf die Technologien zu erhalten, die eine CEP-stabilisierte Laserleistung unter 5,5 fs für fortschrittliche photonische Forschungsanwendungen ermöglichen. Leistungsstabilität beim Schneiden mit Dünnschicht-CO₂-Lasern

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet