Übersicht über den Fachbeitrag
Einzelmolekül-Lokalisierungsmikroskopie: Jenseits der Abbe-Beugungsgrenze
Nicht die Diodenleistung, sondern die Wellenlängenpräzision und die Strahlqualität bestimmen die Auflösung der SMLM.
Jahrzehntelang begrenzte die Abbe-Beugungsgrenze die laterale Auflösung der optischen Mikroskopie auf 200–300 nm – eine Barriere, die dazu führte, dass Zellbiologen zwar die grobe Architektur der zellulären Maschinerie erkennen konnten, nicht jedoch die molekularen Wechselwirkungen in ihrem Inneren. Der Nobelpreis für Chemie 2014 würdigte die Techniken, die diese Barriere durchbrochen haben, darunter die Einzelmolekül-Lokalisationsmikroskopie (SMLM).
Dieses Fachpapier von Laser Quantum (einer Marke von Novanta) erläutert die von Eric Betzig entwickelte SMLM-Technik – einschließlich der Frage, wie zufällige Photoaktivierung, Einzelemitter-Detektion und Zentroid-Lokalisierung die laterale Auflösung von 300 nm auf 5 nm reduzieren – und beschreibt detailliert die spezifischen Laseranforderungen (~500 mW bei 405, 473, 561 und 640 nm), die Diodenlaser nur schwer erfüllen können.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum die Abbe-Beugungsgrenze die laterale Auflösung bei der herkömmlichen Fluoreszenzbildgebung auf 200–300 nm begrenzt
- Wie SMLM durch zufällige Photoaktivierung und Zentrumslokalisierung einzelner Emitter eine Auflösung von 5 nm erreicht – eine 60-fache Verbesserung
- Wann PALM-ähnliche Techniken anwendbar sind: paFPs aus der GFP-Familie mit gepaarter Beleuchtung bei 405 nm und 561 nm
- Welche Laserspezifikationen SMLM tatsächlich erfordert: ~500 mW, mehrere Wellenlängen (405, 473, 561, 640 nm), nahezu perfekte Strahlqualität
- Ein praktischer Grund, mehrere SMLM-Wellenlängen von einem Anbieter zu beziehen: abgestimmte Leistung, einheitliche Integration, Spielraum bei der Strahlformung
Laden Sie das vollständige Fachpapier herunter, in dem die SMLM-Technik von Abbe bis hin zu den Nobelpreisarbeiten von 2014 erläutert wird, sowie die spezifischen Wellenlängen- und Leistungsanforderungen für die paFP-basierte Bildgebung und die Spezifikationen der Edelsteinlaser von Laser Quantum – bevor Sie eine Beleuchtungsquelle spezifizieren, die die für Ihr Experiment erforderliche Auflösung von 5 nm nicht erreicht.