Precision Manufacturing

Medizinische Lösungen

Biomedizinische Bildgebung

Hersteller biomedizinischer Bildgebungssysteme setzen auf fortschrittliche optische Technologien, um biologische Strukturen mit außergewöhnlicher Präzision und minimaler Invasivität darzustellen. In der Augenheilkunde sind Bildgebungsverfahren wie die optische Kohärenztomographie (OCT)
und die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO) unverzichtbar für die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Netzhauterkrankungen.

Ermöglichung einer hochauflösenden Bildgebung der Netzhaut

Moderne bildgebende Systeme in der Augenheilkunde müssen hochauflösende, reproduzierbare Bilder liefern und dabei in kompakten, patientenfreundlichen Plattformen eingesetzt werden können. Technologien wie OCT und SLO erfordern eine präzise optische Ausrichtung und ein stabiles Abtastverhalten, um feine Netzhautstrukturen über wiederholte Bildgebungssitzungen hinweg genau darzustellen.

Unterstützung der optischen Kohärenztomographie (OCT)

Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren, bei dem mithilfe von Infrarotlicht hochauflösende Querschnittsbilder (B-Scans) der Netzhaut erstellt werden. Die OCT, die oft als „optischer Ultraschall“ bezeichnet wird, bildet die einzelnen Schichten der Netzhaut ab und misst deren Dicke mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich.

Präzisionsabtastung für die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO)

Die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie ist ein konfokales Bildgebungsverfahren, das in Echtzeit kontrastreiche, zweidimensionale „En-face“-Bilder der Netzhautoberfläche liefert. Die SLO bietet Ärzten einen klaren Blick auf die Strukturen der Netzhaut und ermöglicht so die Erkennung oberflächlicher Pathologien sowie die Überwachung des Netzhautgefäßsystems und der Fixation.

Entwickelt für die Integration in biomedizinische Bildgebungssysteme

Biomedizinische Bildgebungsgeräte müssen optische, Abtast- und Steuerungssubsysteme in kompakte, zuverlässige Plattformen integrieren, die für klinische und Forschungsumgebungen geeignet sind. Die Komponenten müssen eine stabile optische Leistung, ein effizientes Wärmeverhalten und eine nahtlose Integration in die Elektronik und Software auf Systemebene gewährleisten.

Diese Systeme stellen hohe Anforderungen an die Strahlsteuerung, die Abtastgenauigkeit und die optische Stabilität. Unsere Photonik- und Abtasttechnologien sind darauf ausgelegt, OEMs bei der Entwicklung leistungsstarker biomedizinischer Bildgebungsplattformen zu unterstützen, bei denen präzises Raster-Scannen, Bildtreue und wiederholbare Leistung entscheidend für das Vertrauen in die klinische Anwendung und die diagnostische Genauigkeit sind.

Technologien für die biomedizinische Bildgebung

Zu den Vorteilen biomedizinischer Bildgebungstechnologien gehören:

High-precision raster scanning

Hochpräzises Rasterabtasten

Unterstützt die genaue Erzeugung von 2D- und 3D-Bildern für die Netzhautdiagnostik.

Accurate bean icon

Stabile optische Leistung

Ermöglicht eine gleichbleibende Bildqualität bei wiederholten Scans.

Novanta ScanMaster scan head controller

Kompatibilität mit kompakten Systemen

Entwickelt für die Integration in medizinische Bildgebungsplattformen mit begrenztem Platzangebot.

Diagnostic image fidelity

Diagnostische Bildgenauigkeit

Unterstützt die kontrastreiche und hochauflösende Darstellung der Netzhaut

Unterstützung bei der Entwicklung von OEM-Bildgebungsplattformen

Da sich die Technologien der ophthalmologischen und biomedizinischen Bildgebung ständig weiterentwickeln, benötigen Gerätehersteller optische und Abtastlösungen, die höhere Auflösungen, schnellere Datenerfassung und verbesserte klinische Anwendbarkeit ermöglichen, ohne dabei die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen von OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, Rasterabtasttechnologien, Präzisionsspiegel und optische Komponenten auf die technischen Anforderungen von OCT- und SLO-Bildgebungssystemen der nächsten Generation abzustimmen.

Verwandte Produkte