Precision Manufacturing

Medizinische Lösungen

Mikroskopie

Moderne Mikroskopiesysteme kombinieren konfokale Bildgebungsverfahren mit hochpräzisem Rasterabtasten, um detaillierte dreidimensionale Bilder von biologischen Proben und technischen Werkstoffen zu erstellen. Diese Technologien bilden die Grundlage für Anwendungen wie die Fluoreszenzbildgebung und die 3D-Oberflächentopografie, bei denen Bildtreue und Messgenauigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Ermöglichung von hochauflösender Mikroskopie

Moderne Mikroskopiesysteme müssen feine strukturelle Details erfassen und dabei über lange Bildgebungssitzungen und bei mehreren Geräten hinweg eine reproduzierbare Leistung gewährleisten. Die konfokale Mikroskopie und verwandte Verfahren basieren auf einer präzisen Strahlpositionierung und einem stabilen Rasterabtastverfahren, um 2D- und 3D-Bilder mit hoher Auflösung genau zu rekonstruieren.

Unterstützung für Konfokalmikroskopie und Fluoreszenzmikroskopie

Die konfokale Mikroskopie nutzt eine punktweise Rasterabtastung und räumliche Filterung, um unscharfes Licht auszublenden, und ermöglicht so eine kontrastreiche optische Schnittbildgebung sowie die dreidimensionale Rekonstruktion biologischer Proben. Die Fluoreszenzbildgebung stellt noch höhere Anforderungen an das System und erfordert eine präzise Steuerung des Abtastvorgangs, um die Signalintegrität und die räumliche Genauigkeit zu gewährleisten.

Präzisionsscannen für die 3D-Oberflächentopografie

Mikroskopiesysteme, die zur 3D-Oberflächentopografie eingesetzt werden, müssen präzise und verzerrungsfreie Abbildungen von Oberflächenmerkmalen mit einer Auflösung im Mikro- und Nanobereich liefern. Diese Anwendungen erfordern eine außergewöhnliche Scanlinearität und Wiederholgenauigkeit, um sicherzustellen, dass die gemessenen Abmessungen die tatsächliche Oberflächengeometrie widerspiegeln.

Entwickelt für die Integration in moderne Mikroskopieplattformen

Mikroskopiegeräte müssen Laser, Scanner, Optik und Steuerungen in stabile, reproduzierbare Plattformen integrieren, die über alle Geräte hinweg und langfristig eine gleichbleibende Leistung gewährleisten. Die optische Ausrichtung, die thermische Stabilität und die mechanische Präzision tragen alle dazu bei, die Bildqualität über den gesamten Lebenszyklus des Geräts hinweg aufrechtzuerhalten.

Mikroskopieplattformen stellen außerordentlich hohe Anforderungen an Abtastgeschwindigkeit, Positionsgenauigkeit, Linearität und optische Qualität. Unsere Photonik- und Abtastlösungen sind darauf ausgelegt, OEMs bei der Entwicklung leistungsstarker Mikroskopiesysteme zu unterstützen, bei denen eine konsistente, hochauflösende Bildgebung sowohl geräteübergreifend
und über einen langen Zeitraum hinweg eine konsistente, hochauflösende Bildgebung erforderlich ist.

Bildgebungstechnologien für die Mikroskopie

Zu den Vorteilen der Mikroskopie-Bildgebungstechnologien gehören:

High-speed raster scanning

Hochgeschwindigkeits-Rasterabtastung

Unterstützt schnelle Bildaufnahme und volumetrische Bildgebung.

Accurate bean icon

Außergewöhnliche Genauigkeit und Linearität

Ermöglicht verzerrungsfreie Bildgebung und zuverlässige Messungen.

Wiederholbare Bildqualität

Ermöglicht aussagekräftige Vergleiche zwischen verschiedenen Geräten und über einen längeren Zeitraum hinweg.

Optical performance stability

Stabilität der optischen Leistung

Gewährleistet Kontrast und Auflösung auch bei anspruchsvollen mikroskopischen Anwendungen.

Verwandte Produkte

Unterstützung bei der Entwicklung von OEM-Mikroskopieplattformen

Da sich die Mikroskopietechniken ständig weiterentwickeln, benötigen OEMs Abtast- und Optiktechnologien, die über alle Produktlinien hinweg und über eine lange Lebensdauer hinweg eine konsistente, hochauflösende Bildgebung gewährleisten. Eine wiederholbare Bildqualität ist unerlässlich, um genaue Messungen, zuverlässige Vergleiche und fundierte wissenschaftliche Schlussfolgerungen zu ermöglichen.

Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen von OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, Galvo-Abtasttechnologien, Präzisionsoptik und Komponenten zur Strahlsteuerung auf die Leistungsanforderungen von Mikroskopieplattformen der nächsten Generation abzustimmen.