Precision Manufacturing

ERFOLGSGESCHICHTEN

Die Ablation mit zwei Wellenlängen automatisiert das Entfernen von Haarnadeln

Die Herausforderung Verbesserung der Zykluszeit beim Entfernen der Isolierung von Stator-Haarnadeln Die Anwendung Laserablation zur Isolationsentfernung Die Lösung Neuer Scan-Kopf mit zwei Wellenlängen ermöglicht parallele Bearbeitung und steigert den Durchsatz um mehr als 40 % Einer der wichtigsten Prozesse bei der Herstellung von Statoren ist die Kontaktierung einzelner Haarnadeln. Der Gesamteffizienz des Systems hängt von…

Die Herausforderung

Verbesserung der Zykluszeit beim Entfernen der Isolierung von Stator-Haarnadeln

Die Anwendung

Laserablation zur Isolationsentfernung

Die Lösung

Neuer Scan-Kopf mit zwei Wellenlängen ermöglicht parallele Bearbeitung und steigert den Durchsatz um mehr als 40 %

Einer der wichtigsten Prozesse bei der Herstellung von Statoren ist die Kontaktierung einzelner Haarnadeln. Der Gesamteffizienz des Systems hängt von der Leitfähigkeit und letztlich von der Qualität des Kontakts ab. Eine rückstandsfreie Entfernung der Isolierschicht ist eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Laserschweißen.

Die Analyse der auf unrunden Haarnadeln vorkommenden PAI- und PEEK-Isolierungen zeigt eine starke Absorption bei einer Wellenlänge von 10,6 μm. Bei der Bearbeitung mit einem CO₂-Laser bleibt eine weniger als 2 μm dicke Restschicht zurück, die mit einem gepulsten Faserlaser entfernt werden kann.   

 Der neue Zweilängen-Scankopf von Novanta ermöglicht die parallele Bearbeitung unter Verwendung sowohl der CO₂- als auch der Faserlaserquelle, um die Isolierung in kürzester Zykluszeit vollständig abzutragen – bei einer Durchsatzsteigerung von mehr als 40 %!   

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.