Precision Manufacturing

Artikel

So lesen Sie ein Datenblatt zu einem CO₂-Laser

Übersicht über technische Dokumente

So lesen Sie ein CO₂-Laser-Datenblatt

Zwei CO₂-Laser mit identischem Datenblatt können sehr unterschiedliche Schnitte erzeugen.
Zwei CO₂-Laser mit identischen Eckdaten – gleiche Wellenlänge, gleiche durchschnittliche
Leistung, gleicher M²-Wert – können bei gleichem Material sichtbar unterschiedliche Schnitte erzeugen. Der
Grund dafür liegt nicht im Datenblatt, sondern darin, wie das Datenblatt interpretiert wurde. Manche Spezifikationen sagen
die Schnittqualität. Andere sagen das Integrationsrisiko voraus. Die für Ihre
konkrete Anwendung sind nicht immer diejenigen, mit denen das Marketing wirbt.
Dieses Fachpapier führt Sie durch die 13 Spezifikationen, die Sie in jedem
CO₂-Laser-Datenblatt finden – Lasertyp, Wellenlänge, Leistung, Stabilität, Strahlqualität,
Durchmesser, Divergenz, Elliptizität, Polarisation, Anstiegs-/Abfallzeiten, Frequenz,
Tastverhältnis und Pulslänge – und erklärt jeweils, was sie bedeuten und warum
sie für Ihre Anwendung wichtig ist.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum zwei CO₂-Laser mit identischen Nennspezifikationen bei demselben Material sehr unterschiedliche Leistungen erbringen können
  • Wie die Wahl der Wellenlänge (9,3 µm, 10,2 µm, 10,6 µm) mit der Materialabsorption und der Bearbeitungsgeschwindigkeit zusammenhängt
  • Wann die Spitzenleistung wichtiger ist als die Durchschnittsleistung – und wann nicht (Entscheidungen zwischen gepulstem und Dauerstrichbetrieb)
  • Welche Spezifikationswerte tatsächlich die Ergebnisse beim Markieren, Schneiden und Perforieren bestimmen

Eine praktische 13-zeilige Tabelle zur Umrechnung von technischen Daten, die Sie auf jedes CO₂-Laser-Datenblatt anwenden können
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die vollständige 13-zeilige Tabelle zur Übersetzung von Spezifikationen, anwendungsspezifische Anleitungen für jede Zeile sowie einen Leitfaden für das genaue Lesen jedes CO₂-Laser-Datenblatts zu erhalten – bevor Sie den Laser auswählen, der letztendlich in Ihrem Produktionssystem zum Einsatz kommt.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet