Precision Manufacturing

Artikel

Die Wahl der richtigen Strahlführung

Für IhreCO₂ -Laserschneidanwendung

Übersicht über technische Dokumente

Auswahl der CO₂-Laser-Strahlführung: Scankopf vs. Schneidkopf

Nicht die Laserquelle, sondern die Strahlführung entscheidet darüber, ob Ihr Schnitt gelingt.

Die CO₂-Laserquelle ist nur die eine Hälfte der Gleichung. Die andere Hälfte – diejenige, die über den Erfolg Ihres Schnitts entscheidet – ist die Art und Weise, wie der Strahl zum Material gelangt. Scankopf oder Schneidkopf. Galvo-gesteuert oder auf einem Portal montiert. Ohne Hilfsgas oder mit koaxialem Gasstrahl. Dieselbe Quelle liefert bei einem System messerscharfe Schnitte und bei einem anderen verkohlte Kanten.

Dieses Fachpapier dokumentiert drei Testvergleiche – Blumenmuster auf Karton, 0,25-mm-Acrylfolie, 1-mm-PETG-Platte –, um zu zeigen, wo der Scankopf überzeugt (On-the-Fly-Verarbeitung, komplexe Formen, schwer zugängliche Geometrien) und wo der Schneidkopf überzeugt (dicke Materialien, kleinere Spotgrößen, vertikale Kanten, Kühlung durch Hilfsgas). Eine Entscheidungsmatrix mit 7 Kriterien hilft bei der Auswahl für jede neue Anwendung.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum derselbe Synrad-CO₂-Laser bei der Abgabe über den Scan-Kopf bzw. den Schneidkopf eine dramatisch unterschiedliche Schnittqualität erzeugt
  • Wie die Materialabsorption (Verdampfung, Schmelzscherung, chemischer Abbau) die Wahl der Ausgabemethode bestimmt
  • Wann der Scan-Kopf zu wählen ist: On-the-Fly-Verarbeitung bei 50–100 m/min, komplexe Formen (5-mal schneller als der Schneidkopf)
  • Was der Schneidkopf leistet, was der Scankopf nicht kann: 100-µm-Spot, koaxiales Hilfsgas, vertikale Kanten, Schnitte in dickem Material
  • Eine praktische Entscheidungsmatrix mit 7 Kriterien, die vor der Spezifikation auf jede CO₂-Laserschneidanwendung angewendet werden kann

Laden Sie das vollständige Fachpapier herunter, um mehr über die drei Testfälle (Karton, Acryl, PETG), die physikalischen Zusammenhänge zwischen Material und Strahlführung hinter jeder Auswahl sowie die Entscheidungsmatrix mit sieben Kriterien zu erfahren, mit der Sie die richtige Strahlführung für jede CO₂-Schneidanwendung festlegen können.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet