Übersicht über technische Beiträge
Optimale Bearbeitung von Polycarbonat mit CO₂-Lasern
Wellenlänge und Frequenz, nicht die Leistung, bestimmen die Qualität der Schnittkanten bei Polycarbonat.
Polycarbonat ist das ideale Material für klare Scheinwerfergläser, Displayabdeckungen und robuste Gehäuse für medizinische Geräte – doch es ist dafür bekannt, sich nur schwer laserschneiden zu lassen. Die Standard-CO₂-Wellenlänge von 10,6 µm wird vom PC-Molekül nur unzureichend absorbiert, gibt Energie an das umgebende Material ab und führt zu einer gelb- bis braunfarbenen Zersetzung entlang der Schnittkante. Bei optischen Anwendungen, bei denen der Schnitt sichtbar ist, stellt diese Verfärbung das eigentliche Problem dar.
Dieses Fachpapier dokumentiert einen systematischen Synrad-Laservergleich über vier Parametervariablen hinweg – Wellenlänge (9,3 µm vs. 10,6 µm), Frequenz (1 kHz bis 50 kHz), Art des Hilfsgases (Luft vs. Stickstoff) und Hilfsgasdruck (1 bar bis 4 bar) – an drei Polycarbonat-Typen (Makrolon® 2405 Standard, 2447 UV-stabilisiert, 6555 flammhemmend) durch, um die Rezeptur zu ermitteln, die saubere, farblose Polycarbonat-Schnitte erzeugt.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:
- Warum sich Polycarbonat an der Schnittkante verfärbt – und wie physikalische Absorptionsprozesse diesen Effekt bewirken
- Wie ein quasi-kontinuierlicher Betrieb (50 kHz+) die Verfärbung beseitigt, die beim pulsierenden Schneiden mit niedriger Frequenz entsteht
- Wann man 9,3 µm für höhere Geschwindigkeit (70 mm/s) gegenüber 10,6 µm für absolute Farbneutralität (50 mm/s) wählen sollte
- Welcher Druck des Hilfsgases entscheidend ist (≥ 4 bar) – und warum Stickstoff gegenüber Druckluft keinen Vorteil bietet
- Ein praktisches Vier-Parameter-Rezept, getestet an drei Makrolon®-PC-Typen (Standard, UV-stabilisiert, flammhemmend)
Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die Daten zum Absorptionsspektrum von Polycarbonat, direkte Schnittvergleiche über alle vier Parametervariablen hinweg sowie das validierte Parameterrezept zu erhalten, das Sie anwenden können