Precision Manufacturing

Artikel

Optimale Bearbeitung von Polycarbonat mit CO₂-Lasern

Übersicht über technische Beiträge

Optimale Bearbeitung von Polycarbonat mit CO₂-Lasern
Wellenlänge und Frequenz, nicht die Leistung, bestimmen die Qualität der Schnittkanten bei Polycarbonat.

Polycarbonat ist das ideale Material für klare Scheinwerfergläser, Displayabdeckungen und robuste Gehäuse für medizinische Geräte – ist jedoch dafür bekannt, sich nur schlecht laserschneiden zu lassen. Die standardmäßige CO₂-Wellenlänge von 10,6 µm wird vom PC-Molekül nur unzureichend absorbiert, die Energie wird an das umgebende Material abgegeben und es kommt zu einer gelb- bis braunfarbenen Zersetzung entlang der Schnittkante. Bei optischen Anwendungen, bei denen der Schnitt sichtbar ist, stellt diese Verfärbung das eigentliche Problem dar.

Dieses Fachpapier dokumentiert einen systematischen Synrad-Laser-Vergleich anhand von vier Parametern – Wellenlänge (9,3 µm vs. 10,6 µm), Frequenz (1 kHz bis 50 kHz), Art des Hilfsgases (Luft vs. Stickstoff) und Hilfsgasdruck (1 bar bis 4 bar) – an drei Polycarbonat-Typen (Makrolon® 2405 Standard, 2447 UV-stabilisiert, 6555 flammhemmend), um die Rezeptur zu ermitteln, die saubere, farblose Polycarbonat-Schnitte erzeugt.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum sich Polycarbonat an der Schnittkante verfärbt – und wie die Absorptionsphysik diesen Effekt bestimmt
  • Wie ein quasi-kontinuierlicher Betrieb (50 kHz+) die Verfärbung beseitigt, die beim pulsierenden Schneiden mit niedriger Frequenz entsteht
  • Wann man 9,3 µm für höhere Geschwindigkeit (70 mm/s) und wann 10,6 µm für absolute Farbneutralität (50 mm/s) wählen sollte
  • Welcher Druck des Hilfsgases entscheidend ist (≥ 4 bar) – und warum Stickstoff gegenüber Druckluft keinen Vorteil bietet
  • Ein praktisches Vier-Parameter-Rezept, getestet an drei Makrolon®-PC-Typen (Standard, UV-stabilisiert, flammhemmend)

Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um die Absorptionsspektrumdaten für Polycarbonat, direkte Schnittvergleiche über alle vier Parametervariablen hinweg sowie das validierte Parameterrezept zu erhalten, das Sie bei jedem CO₂-Laserschneiden von Polycarbonat anwenden können – bevor gelb-braune Zersetzungserscheinungen an Ihren Produktionsmustern auftreten.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet