Precision Manufacturing


Präzisionsfertigung

ISO-Zertifizierungen

Wir legen großen Wert auf Qualität und verfügen weltweit über ISO-zertifizierte Produktionsstätten. ISO-Zertifizierungen gewährleisten ein hohes Qualitätsniveau bei Prozessen, Abläufen und Arbeitsweisen und helfen uns dabei, unsere Ziele der kontinuierlichen Verbesserung in allen Bereichen zu erreichen.

Unser Standort in Wackersdorf, Deutschland, verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016.

Unser Standort in Bedford, MA, USA, verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018.

Unser Standort in Stockport, Großbritannien, betreibt ein Qualitätsmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 9001:2015, ein Umweltmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 14001:2015 und ein Arbeitsschutzmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 45001:2018.

Unser Standort in Suzhou, China, betreibt ein Qualitätsmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 9001:2015 und ein Umweltmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 14001:2015

Unser Standort in Taunton, Großbritannien, betreibt ein Arbeitsschutzmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 45001:2018 , ein Umweltmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 14001:2015 und ein Qualitätsmanagementsystem gemäß der Zertifizierung nach ISO 9001:2015.

Unser Standort in Mukilteo, WA, USA, betreibt ein Qualitätsmanagementsystem gemäß den Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015