Precision Manufacturing

Artikel

Analoge vs. digitale Galvanometer-Technologie – Eine Einführung

Übersicht über Fachartikel

Analoge vs. digitale Galvanometer-Technologie: Eine Einführung
Nicht allein die Optik, sondern die Wahl des Galvanometers entscheidet über die Leistung und die Kosten eines Abtastkopfes.

Bei der Entwicklung eines Scankopf-Subsystems legen Ingenieure großen Wert auf Spiegelgröße, Beschichtungen und Materialien – überlassen die Wahl der Galvanometertechnologie jedoch häufig den Standardvorschlägen der Hersteller. Das ist ein Fehler. Die Wahl zwischen analogen und digitalen Positionssensoren sowie zwischen analogen und digitalen Servoantrieben bestimmt die Genauigkeit, Drift, Wartungsfreundlichkeit und den Preis des Systems – und die Hybridvariante ist oft beiden Extremen überlegen.

Dieses Fachpapier von vier Autoren von Novanta vergleicht drei Architekturen von Cambridge Technology: die vollständig analoge (62xxK/83xxK + 67x-Treiber in MOVIA-Scanköpfen), hybrid (62xxK/83xxK-Galvos + digitales Servo in versia) und vollständig digital (encoderbasiertes Lightning II). Jede wird hinsichtlich Genauigkeit, Drift, Spiegelgrößenbereich, Wartungsfreundlichkeit vor Ort, prädiktiver Regelung und Preis bewertet.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum der Typ des Positionsdetektors (optisch vs. Encoder) – und nicht die Spiegelapertur – das Driftverhalten und die EMI-Störfestigkeit bestimmt
  • Wie ein digitales Servosystem in Kombination mit einem analogen Galvanometer Wartungsfreundlichkeit vor Ort, vorausschauende Regelung (ScanPack) und entkoppelte Bauweisen ermöglicht
  • Wann sich der Preisaufschlag für eine voll digitale Lösung (Lightning II) lohnt – und wann eine Hybridlösung (versia) die preislich sinnvollere Wahl ist
  • Welche Spiegelaperturbereiche die einzelnen Architekturen unterstützen: vollanalog 3–100 mm, Hybrid 3–50 mm, volldigital 14–50 mm
  • Eine praktische Vergleichstabelle mit sechs Spalten zur Auswahl der richtigen Scankopf-Architektur für Ihre Anwendung

Laden Sie das vollständige technische Dokument herunter, um den Vergleich der Positionsdetektoren, die Fallstudie zur vorausschauenden Regelung mit ScanPack (perfekte Kreise vs. tropfenförmige Kreise mit geringer Bandbreite) sowie die Vergleichstabelle mit sechs Kriterien zu erhalten – bevor Sie sich für eine Scankopf-Architektur entscheiden, die sich später nicht mehr ohne Weiteres ändern lässt.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet