Precision Manufacturing

Medizinische Lösungen

Chirurgische
Lasersysteme

Chirurgische Lasersysteme finden breite Anwendung in medizinischen Verfahren, um präzise, minimalinvasive Behandlungen mit verbesserten klinischen Ergebnissen zu ermöglichen. Anwendungen wie zahnärztliche Eingriffe an Hart- und Weichgewebe, Reinigungsmaßnahmen und laserbasierte Augenbehandlungen erfordern eine präzise Strahlsteuerung, eine gleichmäßige Energieabgabe und wiederholbare Leistung. Die Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO) ist für die Diagnose, Überwachung
sowie der Behandlung von Netzhauterkrankungen.

Präzision bei chirurgischen Laseranwendungen ermöglichen

Chirurgische Lasersysteme müssen vorhersehbare, kontrollierte Energie an sehr lokal begrenzte Behandlungsbereiche abgeben. Ob bei der Ablation von Zahngewebe oder bei laserbasierten Augenbehandlungen – die Leistungsfähigkeit des Systems wirkt sich direkt auf die Behandlungsqualität, die Behandlungsdauer und die klinische Zuverlässigkeit aus.

Unterstützung bei zahnärztlichen Laserbehandlungen

Zahnärztliche Lasersysteme kommen bei einer Vielzahl von Eingriffen zum Einsatz, darunter Behandlungen an Hartgewebe, Weichgewebe sowie Reinigungsmaßnahmen. Diese Eingriffe erfordern eine gleichmäßige Strahlabgabe, um saubere Schnitte, eine kontrollierte Abtragung und zuverlässige klinische Ergebnisse zu gewährleisten.

Präzisionsscannen für Augenlaserbehandlungen und mikrochirurgische Eingriffe

Laserbasierte Anwendungen in der Augen- und Mikrochirurgie erfordern aufgrund der Empfindlichkeit des Zielgewebes und des begrenzten Behandlungsbereichs außergewöhnliche Genauigkeit und Gleichmäßigkeit. Scansysteme müssen eine wiederholbare Strahlpositionierung und stabile Scanmuster gewährleisten, um eine kontrollierte Laser-Gewebe-Wechselwirkung zu ermöglichen.

Entwickelt für die Integration kompakter chirurgischer Geräte

Chirurgische Lasergeräte müssen Laser, Abtastfunktionen und Steuerungen in kompakten, ergonomischen Gehäusen vereinen, die für den Einsatz im klinischen Umfeld geeignet sind.
Eine zuverlässige Temperaturregelung ist unerlässlich, um die Strahlgenauigkeit zu gewährleisten, das Gewebe des Patienten zu schützen
und eine gleichbleibende Leistung während längerer Eingriffe zu gewährleisten.

Diese chirurgischen Umgebungen stellen hohe Anforderungen an Laserscanning- und Strahlsteuerungstechnologien. Unsere Photonik-Lösungen sind darauf ausgelegt, OEMs bei der Entwicklung kompakter, ergonomischer chirurgischer Lasergeräte zu unterstützen, bei denen Präzision, Genauigkeit und Konsistenz für die Patientensicherheit und die Effizienz der Eingriffe unerlässlich sind.

Chirurgische Lasertechnologien

Zu den Vorteilen chirurgischer Lasertechnologien gehören:

High precision beam control

Hochpräzise Strahlsteuerung

Unterstützt die präzise Laserabgabe bei chirurgischen und zahnmedizinischen Eingriffen.

Accurate bean icon

Gleichmäßige Energieverteilung

Ermöglicht konsistente klinische Ergebnisse bei wiederholten Behandlungen.

Kompakte, ergonomische Kompatibilität

Entwickelt für chirurgische Geräteplattformen mit begrenztem Platzangebot.

Thermal icon

Thermische Stabilität

Trägt zur Aufrechterhaltung der Strahlgenauigkeit bei und schützt das umliegende Gewebe.

Unterstützung bei der Entwicklung chirurgischer Plattformen durch OEMs

Da chirurgische Laseranwendungen immer weiter zunehmen, benötigen OEMs Scan- und Optiktechnologien, die bei vielfältigen Eingriffen zuverlässige Leistung bieten und gleichzeitig kompakte Gerätedesigns sowie klinische Benutzerfreundlichkeit ermöglichen.

Wir arbeiten auf Subsystemebene, um die Entwicklungsbemühungen der OEMs zu unterstützen, und helfen dabei, Galvo-Abtasttechnologien und optische Komponenten auf die Leistungsanforderungen der nächsten Generation von zahnmedizinischen und laserbasierten
Augenchirurgiesysteme der nächsten Generation abzustimmen.

Verwandte Produkte