Die Herausforderung
Entwicklung eines flexiblen Großformat-Laserschneidsystems
Die Anwendung
Laserschneiden
Die Lösung
In enger Zusammenarbeit mit einem OEM erweist sich ein CO₂-Laser-Subsystem von Synrad als zeitsparende Lösung, die neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet

Die Ennco Display Group, ein einzigartiges Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington, ist auf alle Arten von Ausstellungsregalen für Brillen und Sonnenbrillen spezialisiert. Die Produktpalette reicht von einzelnen Theken- und Wandauslagen für den Einzelhandel bis hin zu Komplettlösungen für die architektonische Gestaltung von Optikergeschäften. Der Fokus liegt nicht nur auf Büroeffizienz und Benutzererfahrung, sondern auch auf dem einzigartigen Erscheinungsbild und dem Branding der Räumlichkeiten.
„Wir achten sehr darauf, uns selbst und unsere Kunden nicht in eine Schublade zu stecken“, sagt Bryce Sills, Director of Operations bei Ennco. „Selbst Standardangebote werden regelmäßig individuell angepasst.“
Ennco bietet eine große Flexibilität bei seinen Angeboten, einschließlich der Materialauswahl, Farboptionen und individueller Formen – allesamt entworfen und gefertigt in der eigenen Produktionsstätte in Redmond, Washington. Dieser maßgeschneiderte Ansatz kann Herausforderungen bei der Fertigung mit sich bringen, darunter die Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien, die Gewährleistung der Passgenauigkeit der Teile untereinander sowie die allgemeine Prozesseffizienz. Kunststoffe wie Acryl (die häufig in Regalen, Ausstellungswänden und Beschilderungen zum Einsatz kommen) sind mechanisch besonders aufwendig zu bearbeiten, da die Platten zunächst mit einer Fräse zugeschnitten und anschließend die Kanten flammpoliert werden müssen.
Gründer und CEO Jan Ennis lieferte die Lösung: „Wir setzen dabei auf modernste Technologie.“ In diesem Fall handelt es sich um eine Schneidemaschine, die mit einem i401-CO₂-Laser betrieben wird. Jan fährt fort: „Niemand sonst in unserer Branche verfügt über einen 400-Watt-Großformatlaser.“
Dieses System löste geschickt drei wesentliche Herausforderungen in der Fertigung:
- Vielseitigkeit: Es eignet sich für eine Vielzahl von Materialien
- Genauigkeit: Der vollautomatische, digitale Prozess gewährleistet Präzision
- Geschwindigkeit: Die hohe Laserleistung erhöht die Produktionsgeschwindigkeit und sorgt gleichzeitig in einem einzigen Schritt für eine perfekte Kantenqualität

Das System ist wirklich etwas Besonderes: ein auf einem Portal montierter Synrad i401 400-Watt-CO₂-Laser, der auf einem 80“ x 120“ (2 m x 3 m) großen Arbeitsbereich arbeitet, einschließlich Absaugung und vier optionalen Fokussierlinsen. Das System wurde speziell auf den von Ennco benötigten Arbeitsbereich zugeschnitten und verarbeitet derzeit Acryl, Holzlaminate, MDF, Sperrholz und gelegentlich auch Gewebe.
Die beliebteste Anwendung ist das Schneiden von Acryl (einschließlich mattierter, klarer und UV-bedruckter Varianten) aufgrund der höheren Effizienz im Vergleich zu mechanischen Verfahren. Ennco stieß zudem an Grenzen hinsichtlich der Detailgenauigkeit, die mit einer herkömmlichen Fräsmaschine erreichbar war, und fertigte selten Teile mit einer Größe von weniger als sechs Zoll. Das Lasersystem kennt keine derartigen Einschränkungen, und dank der Erfahrung des Unternehmens mit dem Nesting war die Vorbereitung der Zeichnungen für die Laserbearbeitung einfach.
„Wenn es im Unternehmen eine Trennlinie gäbe, wäre es die zwischen der Zeit vor dem Laser und der Zeit nach dem Laser“, sagt Bryce.
Jan prognostiziert, dass sich einige Trends abzeichnen werden: weiteres Wachstum im Online-Handel, ein Fortbestehen stationärer Optikergeschäfte und eine stärkere Segmentierung des Marktes. „Angesichts der alternden Bevölkerung kann man Gleitsichtgläser nicht einfach über das Internet verschreiben und ausgeben. Es wird jemand benötigt, der bei der Verschreibung der Gläser hilft“, erklärt Jan.
Er verweist auf Warby Parker und Amazon als Beispiele für Online-Händler, die den Wert der Eröffnung stationärer Geschäfte für ihre Kunden erkannt haben. Jan rechnet zudem damit, dass sich der Markt deutlicher in hochwertige Geschäfte mit umfangreichem Serviceangebot und preisgünstigere Optik-Einzelhändler aufteilen wird.
So oder so, sagt er, wollen Einzelhändler Artikel anbieten, die für Spontankäufe zugänglich sind, und gerade im Optikbereich „kann man kein reiner Online-Händler sein“. Genau hier wird Ennco weiterhin florieren: durch die Nutzung von Branchenexpertise, technischem Know-how und Ausrüstung sowie durch die persönliche Note.