Precision Manufacturing

Artikel

Superauflösungsmikroskopie erreicht 14 nm

Übersicht über den Fachbeitrag

Auswahl der richtigen Laserquelle für die Superauflösung mit 14 nm GSD
Nicht die Laserleistung, sondern der „Donut-Zero“-Kontrast bestimmt die Auflösungsgrenze bei GSD.

Das Abbe-Kriterium begrenzt herkömmliche konfokale Mikroskope auf etwa die Hälfte der Anregungswellenlänge – ausreichend für Zellen, aber unbrauchbar, um gepaarte NV-Zentren in Diamanten zu finden, die nur wenige Nanometer voneinander entfernt sind. Ground State Depletion (GSD) durchbricht diese Grenze, indem es die Fluoreszenz mit einem Strahl in Donut-Form sättigt. Die erreichbare Auflösung hängt jedoch davon ab, wie dunkel das Minimum des Donut-Profils tatsächlich ist. Ein Laser, der seine TEM₀₀-Modenreinheit nicht aufrechterhalten kann oder dessen Ausrichtung bei erhöhter Leistung driftet, erzeugt einen Donut-Boden, der nicht wirklich dunkel ist – und die Kurve „Auflösung vs. Leistung“ flacht ab, bevor sie es sollte.

Dieser Fachartikel dokumentiert ein optisches GSD-Layout der Forschungsgruppe von Professor Fedor Jelezko an der Universität Ulm, mit dem NV-Zentren auf 14 nm FWHM aufgelöst werden – erreicht durch Skalierung der Anregungsleistung des Novanta Laser Quantum „gem“ bei 532 nm auf 8,3, 17,3, 38 und 85 mW skaliert wurde, wobei die Strahlreinheit und die Ausrichtungsstabilität über den gesamten Leistungsbereich erhalten blieben und die Kurve „Auflösung vs. Leistung“ an das GSD-Sättigungsmodell angepasst wurde.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

  • Warum die Donut-Strahlqualität – und nicht die reine Laserleistung – die ultimative Auflösungsgrenze bestimmt: Ein von Null abweichendes Donut-Minimum begrenzt die Auflösung noch vor der Sättigung
  • Wie die Sättigung der NV-Zentrum-Fluoreszenz die beugungsbegrenzte Abbildung in eine leistungsskalierbare Superauflösung verwandelt – und welche Spezifikationen der Laserquelle die Skalierung überstehen
  • Wann sollte ein stabilisierter „gem 532“ anstelle einer generischen 532-nm-Quelle gewählt werden: Anwendungen, bei denen derselbe Laser sowohl 8 mW als auch 85 mW erreichen muss, während Strahlausrichtung und Modenreinheit erhalten bleiben
  • Was der Gem 532 für GSD leistet: TEM₀₀-Modenreinheit, geringe Richtungsabweichung über den gesamten Leistungsbereich und die Langzeitstabilität, die die Kalibrierung von Auflösung und Leistung zuverlässig macht
  • Ein praktischer Ausblick: Die Superauflösung mit NV-Zentren befindet sich an der Schnittstelle zwischen Quanteninformationsverarbeitung (gekoppelte Qubits) und Biologie (Proteine auf Nanodiamanten) – zwei Wachstumsmärkte, die derselbe Laser bedient

Laden Sie das vollständige technische Papier mit dem optischen Layout-Diagramm der GSD von der Gruppe der Universität Ulm herunter, die Bilderserie mit vier Leistungsstufen, die den Zusammenbruch des Dunkelflecks von der konfokalen Grenze bis auf 14 nm zeigt, sowie die Anpassung der Auflösung in Abhängigkeit von der Leistung – bevor Sie eine 532-nm-Quelle allein anhand der durchschnittlichen Leistungsangaben auswählen und bei 85 mW feststellen, dass die Strahlqualität und nicht die Laserleistung Ihre Auflösung begrenzt.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet