Die Herausforderung
Verbesserung der Zykluszeit beim Entfernen der Isolierung von Stator-Haarnadeln
Die Anwendung
Laserablation zur Isolationsentfernung
Die Lösung
Neuer Scan-Kopf mit zwei Wellenlängen ermöglicht parallele Bearbeitung und steigert den Durchsatz um mehr als 40 %

Einer der wichtigsten Prozesse bei der Herstellung von Statoren ist die Kontaktierung einzelner Haarnadeln. Der Gesamteffizienz des Systems hängt von der Leitfähigkeit und letztlich von der Qualität des Kontakts ab. Eine rückstandsfreie Entfernung der Isolierschicht ist eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Laserschweißen.
Die Analyse der auf unrunden Haarnadeln vorkommenden PAI- und PEEK-Isolierungen zeigt eine starke Absorption bei einer Wellenlänge von 10,6 μm. Bei der Bearbeitung mit einem CO₂-Laser bleibt eine weniger als 2 μm dicke Restschicht zurück, die mit einem gepulsten Faserlaser entfernt werden kann.
Der neue Zweilängen-Scankopf von Novanta ermöglicht die parallele Bearbeitung unter Verwendung sowohl der CO₂- als auch der Faserlaserquelle, um die Isolierung in kürzester Zykluszeit vollständig abzutragen – bei einer Durchsatzsteigerung von mehr als 40 %!