Precision Manufacturing

Artículo

¿Qué es la espectroscopia Raman?

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

La espectroscopia Raman es una técnica de análisis químico no destructiva que ofrece información detallada sobre la estructura química, la fase y la cristalinidad polimórfica, así como sobre las interacciones moleculares. Es ideal para los procesos de identificación y cuantificación de muestras. La espectroscopia Raman funciona dirigiendo una fuente de luz monocromática —normalmente un láser— hacia una muestra y detectando la luz dispersada. La mayor parte de la luz dispersada tiene la misma frecuencia que la fuente de excitación y no aporta información útil; esto se conoce como dispersión de Rayleigh o dispersión elástica. Una pequeña cantidad de la luz dispersada presenta un desplazamiento energético respecto a la frecuencia del láser debido a las interacciones entre las ondas electromagnéticas incidentes y los niveles de energía vibratoria de las moléculas de la muestra. Al representar gráficamente la intensidad de la luz desplazada en función de la frecuencia se obtiene un espectro Raman de la muestra. Los espectros Raman suelen representarse en función de la frecuencia del láser, lo que significa que la banda de Rayleigh se sitúa entre 0 cm⁻¹. En esta escala, las posiciones de las bandas se sitúan en las frecuencias correspondientes a los niveles de energía de las vibraciones de los distintos grupos funcionales.

¿Sobre qué proporciona información la espectroscopia Raman?

La espectroscopia Raman permite conocer la estructura química y la identidad de un material, así como su fase y polimorfismo, su tensión/deformación intrínseca y la presencia de contaminación e impurezas. La espectroscopia Raman también tiene aplicaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Los espectros permiten identificaciones específicas y químicas que se llevan a cabo mediante algoritmos de búsqueda en bases de datos digitales. Las áreas de las bandas son proporcionales a la concentración, lo que significa que la espectroscopia Raman se presta a un análisis cuantitativo sencillo.

Ventajas de la espectroscopia Raman

Los espectros Raman suelen representar una huella química distintiva de una molécula o material específico, lo que permite identificar el material o distinguirlo de otros rápidamente. Junto con los sistemas Raman de cartografía (o de imagen), la creación de imágenes se basa en el espectro Raman de la muestra. Estas imágenes muestran la distribución de los componentes químicos individuales, los polimorfos y las fases, así como la variación en la cristalinidad.

Aplicaciones de la espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman se utiliza a menudo en el análisis microscópico, con una resolución espacial del orden de 0,5-1 µm mediante un microscopio Raman. El microscopio Raman combina un espectrómetro Raman con un microscopio estándar. Permite la visualización a gran aumento de una muestra y el análisis Raman mediante un punto láser microscópico. La espectroscopia Raman también resulta útil para el análisis de partículas de tamaño micrométrico en volúmenes. Asimismo, puede utilizarse para analizar capas individuales dentro de una muestra multicapa. De este modo, identifica contaminantes y características bajo la superficie de una muestra transparente. La espectroscopia Raman se utiliza con frecuencia para el análisis de sólidos, polvos, líquidos, geles, materiales inorgánicos, orgánicos y biológicos, sustancias químicas puras, mezclas y soluciones. Además, se emplea para el análisis de óxidos metálicos y su corrosión. La espectroscopia Raman se emplea a menudo en el ámbito del arte y la arqueología para caracterizar pigmentos, cerámicas y piedras preciosas. También se utiliza en geología para identificar minerales y su distribución, inclusiones de fluidos y transiciones de fase. Además, la espectroscopia Raman resulta útil para el diagnóstico de enfermedades, para garantizar la uniformidad y la distribución de los componentes en productos farmacéuticos y para supervisar reacciones químicas. Muchos de los láseres de Laser Quantum son adecuados para la espectroscopia Raman. Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros hoy mismo.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.