Precision Manufacturing
Láser de onda continua de estado sólido Ventus sobre fondo blanco

Noticias

Notificación de fin de vida útil: Plataforma láser Ventus

Novanta anuncia el fin de vida útil (EOL) previsto para la plataforma láser Ventus®, como parte de nuestros esfuerzos continuos por simplificar nuestra cartera de productos y orientar a los clientes hacia soluciones de nueva generación y mayor rendimiento. 

Resumen de la transición del producto

La plataforma Ventus, que históricamente ha prestado servicio en aplicaciones académicas y en determinadas aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM), se retirará y será sustituida por nuestras plataformas láser GEM y GEMultra™, que ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados, así como disponibilidad a largo plazo. 

Se recomienda a los clientes que evalúen y realicen la transición a estas alternativas recomendadas para garantizar la continuidad del suministro y el acceso a capacidades mejoradas.

Fechas clave

  • Anuncio del fin de vida útil (EOL): 31 de marzo de 2026  
  • Fecha límite para la última compra (LTB): 30 de septiembre de 2026  
  • Fin de la producción: 31 de marzo de 2027  
  • Última fecha de envío: 31 de marzo de 2027 
  • Fin de las actualizaciones de software y firmware: 30 de septiembre de 2026  
  • Fin del servicio y la asistencia técnica: 30 de septiembre de 2029  

Productos afectados

Esta notificación se aplica a todos los modelos y configuraciones de láser Ventus, incluidas las variantes de 532 nm, 561 nm, 660 nm y 671 nm, así como a los números de referencia asociados. 

  • GEM 561 nm, 660 nm, 671 nm
  • GEMultra 532 nm

Estas plataformas ofrecen opciones de sustitución directa con un rendimiento y una fiabilidad mejorados del sistema, al tiempo que mantienen la compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones. 

Asistencia al cliente y transición

Novanta se compromete a garantizar una transición fluida y proporcionará: 

  • Planificaciónestructurada de la última compra y gestión de la misma 
  • Asistencia técnica y de ingeniería para la migración 
  • Servicio, reparación y asistencia técnicacontinuados hasta septiembre de 2029  
  • Comunicación y actualizaciones continuas durante todo el periodo de transición 

Próximos pasos

Los clientes que utilicen actualmente láseres Ventus deben ponerse en contacto con su representante de Novanta para: 

  • Revisar las opciones de sustitución 
  • Planificar los pedidos de última compra 
  • Iniciar la homologación de las plataformas GEM o GEMultra 

Si necesita más información o asistencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Novanta Photonics o con su representante comercial local. 

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.