Precision Manufacturing

Noticias

Novanta presenta FUSIONultra: una plataforma de motores de luz configurables diseñada para instrumentos avanzados de ciencias de la vida

El nuevo motor de luz láser de múltiples longitudes de onda combina una estabilidad, un control de potencia y una modularidad líderes en el sector para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a acelerar la innovación y mejorar el rendimiento de la imagen

BEDFORD, MASSACHUSETTS (19 de agosto de 2026) – Novanta, socio tecnológico de confianza de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados de las ciencias de la vida y la tecnología avanzada, ha anunciado hoy la disponibilidad de FUSIONultra, una plataforma configurable de motor de luz láser de múltiples longitudes de onda diseñada para proporcionar una iluminación estable y de alto rendimiento para sistemas avanzados de imagen, análisis y bioinstrumentación. FUSIONultra combina alta potencia, funcionamiento ultrestable, modulación precisa y opciones de configuración flexibles en una única plataforma lista para fabricantes de equipos originales (OEM), diseñada para simplificar la integración y mejorar al mismo tiempo el rendimiento de los instrumentos.

A medida que las aplicaciones de las ciencias de la vida siguen exigiendo un mayor rendimiento, una mayor sensibilidad y datos más fiables, el rendimiento de la iluminación se ha convertido en un factor determinante del rendimiento analítico de los instrumentos, su capacidad de procesamiento y la calidad de los datos. Los investigadores recurren cada vez más a sistemas avanzados de imagenología por fluorescencia y análisis para generar los datos de alta calidad necesarios para acelerar los descubrimientos científicos, mejorar los diagnósticos y respaldar el desarrollo de terapias de próxima generación. FUSIONultra aborda estos retos mediante una arquitectura modular que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) personalizar las combinaciones de longitudes de onda, los niveles de potencia, la emisión del haz y las características ópticas integradas para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.

«Los innovadores actuales en el ámbito de las ciencias de la vida necesitan algo más que una fuente de luz. Necesitan una plataforma de iluminación que permita una mejor calidad de los datos, velocidades de adquisición más rápidas y una mayor confianza en el rendimiento del sistema», afirmó Konstantinos Sarglou, director de gestión de la línea de productos. «FUSIONultra se diseñó para transformar la iluminación de un componente secundario en una ventaja competitiva, ayudando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a acelerar el desarrollo y, al mismo tiempo, ofrecer el rendimiento que exigen sus clientes».

Basada en la tecnología ULTRALOQ™, propiedad de Novanta, FUSIONultra mantiene una estabilidad láser excepcional en condiciones ambientales cambiantes, lo que reduce la deriva, minimiza el tiempo de inactividad y garantiza un funcionamiento fiable durante toda la vida útil del instrumento. La plataforma integra tecnologías láser DPSS y de diodo de alto rendimiento en una arquitectura configurable capaz de admitir múltiples líneas láser, lo que permite a los clientes optimizar el rendimiento para una amplia gama de aplicaciones de imagen por fluorescencia y análisis.

Características principales

Entre las características principales se incluyen:

  • Arquitectura configurable de múltiples longitudes de onda que admite una amplia gama de combinaciones de láser
  • Rendimiento del láser ultrastable gracias a la tecnología patentada ULTRALOQ™
  • Excitación de alto rango dinámico para un control preciso en flujos de trabajo de imagen exigentes
  • Atenuación óptica variable integrada para un rendimiento constante en todos los niveles de potencia
  • Tecnologías opcionales de modelado del haz y eliminación de motas para mejorar la uniformidad de la iluminación y reducir los artefactos en las imágenes
  • Configuraciones de salida monomodo y multimodo para adaptarse a los diversos requisitos de los instrumentos
  • Capacidades de modulación rápida que permiten flujos de trabajo de adquisición y ensayo a alta velocidad

FUSIONultra está diseñado específicamente para la integración OEM en una gama cada vez más amplia de aplicaciones de ciencias de la vida, entre las que se incluyen la obtención de imágenes por fluorescencia, la biología espacial, la secuenciación de ADN, la citometría de flujo, la microscopía de superresolución, el análisis de células individuales y los sistemas bioanalíticos avanzados. Al combinar múltiples tecnologías fotónicas avanzadas en una única plataforma, Novanta ayuda a los clientes a reducir la complejidad de la integración y, al mismo tiempo, a acelerar el tiempo de comercialización.

La presentación de FUSIONultra refleja el compromiso general de Novanta con el avance de soluciones fotónicas de precisión que permiten descubrimientos científicos e innovaciones revolucionarias. Como proveedor verticalmente integrado de fuentes láser, tecnologías de transmisión de haz y subsistemas, Novanta ofrece a los fabricantes de equipos una capacidad única para agilizar el desarrollo y optimizar el rendimiento a nivel de sistema.

Acerca de Novanta

Novanta es un socio tecnológico de confianza para los fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados de la tecnología médica e industrial avanzada, con una profunda experiencia propia en fotónica, visión artificial y tecnologías de movimiento de precisión. A través de nuestras marcas Novanta, reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la fotónica avanzada —ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum y Synrad—, ofrecemos soluciones personalizadas de láser y transmisión de haz a los fabricantes de equipos originales (OEM) en una amplia gama de mercados industriales y médicos.

Para obtener más información, visite: https://novanta.com/precision-manufacturing/product/fusionultra

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.