Precision Manufacturing

Blog

Cómo la fabricación aditiva por láser está revolucionando la producción industrial

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

Cómo la fabricación aditiva por láser está revolucionando la producción industrial

Los avances en la tecnología digital han permitido que la fabricación aditiva revolucione la producción industrial. De hecho, al incorporar métodos rápidos y precisos para crear objetos tridimensionales totalmente únicos, la fabricación aditiva puede cambiar el mundo. 

También conocida como impresión 3D, la fabricación aditiva es el proceso de unir materiales para crear objetos a partir de un modelo 3D. Esto se consigue añadiendo capas una a una, de abajo hacia arriba.

La fabricación aditiva por láser (LAM) permite nuevos enfoques en el diseño de productos. Utiliza tecnología de rayo láser para fundir y solidificar el material en un lecho de polvo. Esto permite una nueva libertad en el diseño.

Veamos cómo esta tecnología está revolucionando la producción industrial.  

Procesos de LAM

Existen tres tipos de procesos de fabricación aditiva por láser: la estereolitografía (SLA), el sinterizado selectivo por láser (SLS) y la fusión selectiva por láser (SLM).  

La SLA utiliza fuentes de láser UV para solidificar resinas fotorreactivas capa a capa con gran detalle. El SLS utiliza láseresde CO₂para sinterizar polímeros, como las poliamidas, que se presentan en forma de polvo. En el caso del SLM, los láseres de fibra funden capas de polvo metálico fino para formar la estructura final.

En los tres procesos de LAM, el escáner del rayo láser dirige el rayo láser a gran velocidad hacia los puntos de destino en el plano de construcción definidos por el modelo 3D. El controlador de escaneo y el software convierten el trabajo del modelo 3D en una serie de comandos de movimiento y control del láser para sincronizar el movimiento del escáner del rayo láser y la emisión del láser.

Reducir el coste de fabricación de las piezas y mejorar su calidad han sido dos retos clave para ampliar las aplicaciones de la LAM, especialmente en el caso del SLM. El direccionamiento del rayo láser es fundamental, y la selección del escáner y del controlador influye directamente en el rendimiento a nivel del sistema.

Por ejemplo, la precisión con la que el escáner dirige el rayo láser hacia la posición objetivo del plano de fabricación determina la precisión geométrica de la pieza. Una pieza de alta calidad también requiere que se aplique una densidad de láser uniforme sobre los materiales para garantizar unas propiedades homogéneas de los mismos. Esto exige una coordinación precisa entre la emisión/modulación del láser y el movimiento del escáner. La velocidad de barrido cuando el láser está activado y la velocidad de desplazamiento cuando está desactivado también determinan el rendimiento global del proceso y, por lo tanto, el coste por pieza fabricada.  

Sectores y mercados

Los fabricantes llevan utilizando la estereolitografía desde la década de los noventa para producir modelos médicos para implantes y piezas de prototipado. Los fabricantes han estado utilizando los modelos médicos para facilitar la fabricación de implantes personalizados.

Gracias a la capacidad de fabricar piezas 3D de mayor tamaño y a los plazos de entrega rápidos, las piezas de prototipado fabricadas mediante el proceso SLS se utilizan cada vez más en el ciclo de diseño de los sectores de la automoción, la aeronáutica, el sector militar y la electrónica. Esas piezas 3D a base de polímeros se utilizan en ocasiones también como productos finales.

En los últimos años, la fusión selectiva por láser (SLM) ha experimentado el crecimiento más rápido, ya que permite fabricar piezas funcionales que se utilizan en implantes, odontología, automoción y aeroespacial. La tecnología SLM ha demostrado su capacidad para crear geometrías complejas y estructuras ligeras que resultan difíciles de lograr con los métodos de fabricación sustractivos convencionales. Además, resulta flexible y rentable a la hora de fabricar piezas a medida, como las piezas dentales individuales.  

Tecnología

En la actualidad existen en el mercado numerosos escáneres de rayo láser basados en galvanómetros. Cada configuración presenta ventajas y limitaciones en función de los requisitos del sistema de fusión selectiva por láser (LAM) y de la prioridad de dichos requisitos. Los factores típicos que se tienen en cuenta a la hora de elegir un escáner incluyen:

  • Longitud de onda del láser y potencia óptica
  • Tamaño de los detalles o tamaño del haz
  • Velocidad de construcción o velocidad de escaneo
  • Precisión de posicionamiento
  • Estabilidad
  • Tamaño de impresión o área de trabajo
  • Facilidad de integración
  • Presupuesto

Las tecnologías SLA, SLS y SLM utilizan diferentes tipos de láser y potencias de láser, y requieren un tamaño de haz distinto en el plano de construcción. Los fabricantes deben adaptar los espejos de barrido y los recubrimientos para dar cabida a estas diferencias. Además, el tamaño físico de la pieza acabada, la velocidad de construcción y el tamaño mínimo de las características suelen determinar la complejidad del sistema de barrido láser y su integración.  

Soluciones de Novanta para la fabricación aditiva por láser

Cambridge Technology ofrece una amplia gama de productos de escaneo entre los que los integradores de sistemas pueden elegir en función del equilibrio entre diversos requisitos. Por ejemplo, para un sistema de sobremesa puede resultar más adecuado un conjunto galvánico XY de la serie 83xxK montado en un bloque pequeño y accionado por un servidor analógico de bajo ruido, lo que permite un espacio de escaneo muy compacto. También está disponible un servidor digital de la serie DC fácil de usar. Por el contrario, una máquina que produzca piezas metálicas grandes y de alta calidad puede requerir varios cabezales de escaneo totalmente digitales de 3 ejes para lograr una alta precisión y estabilidad.

Además de las diversas opciones de conjuntos de escaneo XY y cabezales de escaneo, la incorporación del control inteligente de escaneo que ofrece nuestro controlador ScanMaster (SMC) coordina el disparo del láser con el movimiento de escaneo, lo que mejora aún más la precisión, la flexibilidad de procesamiento y el rendimiento.  

Hay muchas razones por las que la fabricación aditiva por láser está revolucionando la producción industrial para quienes adoptan esta nueva tecnología, y muchos están viendo sus beneficios en la producción diaria. La fabricación aditiva por láser permite un nuevo diseño industrial que no es posible mediante métodos convencionales, lo que facilita la creación y sustitución de un sistema. Por último, la tecnología de barrido del rayo láser desempeña un papel fundamental en el éxito de la producción de piezas funcionales mediante la fabricación aditiva por láser.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de LAM,haz clic aquí.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.