Precision Manufacturing

Artículo

¿Qué es el corte por láser? Cómo funciona, tipos y ventajas

El corte por láser es una de las técnicas más habituales de procesamiento de materiales. Utiliza láseres de alta potencia para cortar materiales como la madera, los metales y los plásticos. En este artículo, explicaremos cómo funciona el corte por láser, analizaremos los diferentes tipos de corte por láser y exploraremos sus numerosas ventajas.

¿Qué es el corte por láser?

El corte por láser es un proceso de fabricación de precisión que utiliza un rayo láser concentrado y de alta potencia para cortar con exactitud materiales industriales. El calor generado por los rayos láser puede fundir, quemar o vaporizar incluso los materiales más resistentes, incluidos los metales y los acrílicos. El corte por láser permite crear bordes limpios o redondeados, cortes cónicos y diseños intrincados y complejos. Se utiliza en sectores como el aeroespacial, el automovilístico y el electrónico para la creación rápida de prototipos y la fabricación. Las soluciones de corte por láser de Novanta Photonics permiten una personalización perfecta gracias a un software avanzado de control del láser, lo que hace que esta técnica sea increíblemente versátil y adaptable.

¿Cómo funciona el corte por láser?

Independientemente del tipo de láser utilizado, el proceso de corte por láser constará de los siguientes pasos:

1. Generación del rayo láser

La luz láser se genera en el interior del láser, y su generación depende del tipo de medio láser utilizado, por ejemplo, CO₂ o de estado sólido. El haz resultante presenta una alta densidad de potencia y posee una longitud de onda específica para cada tipo de láser.

2. Dirección del rayo láser

Se utilizan espejos o fibra óptica para dirigir el rayo láser hacia una lente que lo enfoca en un pequeño punto sobre la superficie del material.

3. Procesamiento del material

Cuando el rayo láser enfocado entra en contacto con el material, su potencia genera calor que funde, quema o vaporiza el material que ya no se necesita. Se puede utilizar un chorro de gas para facilitar el proceso de corte, expulsando los residuos y consiguiendo así un borde de alta calidad.

4. Postprocesado

El corte por láser produce un acabado más limpio y preciso que otros métodos de corte, pero los fabricantes pueden completar el proceso limpiando o desbarbando la zona recién cortada durante el posprocesamiento para garantizar un acabado de la máxima calidad.

Componentes de una máquina de corte por láser

Una máquina de corte por láser industrial contará con los siguientes componentes:

  • Fuente láser: el láser puede ser de CO₂, de fibra o Nd:YAG, y es el componente clave que genera el rayo láser. Seleccionar un láser con la longitud de onda adecuada, que se ajuste a la absorción del material, puede aumentar la velocidad de corte y tener un efecto positivo en la calidad del mismo
  • Óptica y transmisión del rayo: existen dos tipos habituales de transmisión del rayo; un cabezal de barrido, que utiliza espejos galvánicos para dirigir el rayo láser enfocado a lo largo de la superficie del material, o un cabezal de corte, que contiene una lente de enfoque fija y un colector de chorro de gas. Más información sobre cómo elegir el método correcto de transmisión del rayo.
  • Software de control: un controlador gestiona la máquina de corte por láser y los componentes auxiliares. Puede dirigir el rayo hacia la ubicación precisa o supervisar el movimiento del material. Un software completo facilita la operación de corte ajustando con precisión parámetros como la potencia del láser y la velocidad del proceso, o creando trabajos de corte.
  • Mesa de trabajo: el material que se está procesando se sujeta sobre una superficie, que suele presentar una estructura de rejilla, mientras se corta. También es posible trabajar sobre la marcha y cortar el material mientras se desplaza por una cinta transportadora o un brazo robótico.

Tipos de corte por láser

Existen varios tipos de láseres utilizados en el corte por láser, cada uno de ellos adecuado para diferentes materiales o aplicaciones debido a su longitud de onda específica.

1. Corte por láser de CO₂

Los láseres de CO₂ se utilizan con frecuencia en el corte por láser industrial, ya que son capaces de cortar con precisión una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen metales finos, acrílicos, cerámicas, madera, vidrio y muchos más. El rayo láser se genera mediante una mezcla de gases que contiene dióxido de carbono. Muchos fabricantes prefieren los láseres de CO₂ por su versatilidad a la hora de cortar una gran variedad de materiales, así como por su coste, fiabilidad y robustez.

2. Corte por láser de fibra

Los láseres de fibra suelen emplear tecnología láser de estado sólido para generar el rayo. La fibra se utiliza para amplificar la potencia del láser, lo que permite cortar metales, como el aluminio y el acero inoxidable. Este tipo de corte por láser utiliza rayos láser de alta energía y puede funcionar a altas velocidades, lo que favorece la eficiencia general.

3. Corte por láser de estado sólido

Existen varios tipos diferentes de láseres que utilizan cristales como medio láser, entre ellos el Nd:YVO (ortovanadato de itrio dopado con neodimio). Este tipo de láser se utiliza habitualmente en aplicaciones de corte que requieren un mayor nivel de precisión. Sin embargo, puede resultar más caro que otras formas de corte por láser, ya que requiere un mantenimiento y una sustitución más frecuentes.

¿Qué materiales son adecuados para el corte por láser?

El corte por láser es una técnica increíblemente versátil que puede utilizarse para procesar una amplia gama de materiales, entre los que se incluyen:

  • Metales, como el aluminio, el acero y el cobre
  • Plásticos, como el acrílico
  • Madera
  • Cartón
  • Papel
  • Láminas finas
  • Tejidos
  • Vidrio
  • Cerámica
  • Cuero
  • Caucho

Cada material tiene un espectro de absorción único; ajustar la longitud de onda del láser a la absorción del material puede mejorar la velocidad de corte y la calidad del borde, además de minimizar los efectos térmicos. Sin embargo, también hay algunos materiales que no son adecuados para el corte por láser, ya que suponen un riesgo de incendio, desprenden humos tóxicos o pueden dañar la máquina de corte por láser. Entre los materiales que no deben cortarse con láser se incluyen:

  • Fibra de carbono
  • Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Butiral de polivinilo (PVB)
  • Teflón (PTFE)
  • Cualquier material que contenga halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y astato)
  • Ciertos metales pueden suponer un riesgo para la salud, como el cromo y el manganeso

¿Para qué se utiliza el corte por láser?

Gracias a su versatilidad, las soluciones de corte por láser industrial se utilizan en múltiples sectores para lograr precisión y aumentar la eficiencia. Entre los sectores que utilizan el corte por láser se incluyen:

  • Automoción: los fabricantes de automóviles utilizan láseres para fabricar una amplia gama de componentes, desde piezas metálicas de alta precisión y paneles de plástico para el interior hasta elementos de seguridad como los airbags
  • Aeroespacial: los fabricantes de aeronaves y naves espaciales utilizan la tecnología de corte por láser para fabricar materiales compuestos complejos con la precisión necesaria para cumplir las normas de seguridad y diseño del sector
  • Electrónica: en el sector electrónico, el corte por láser se utiliza para fabricar microcomponentes complejos, como placas de circuitos o conectores. A medida que disminuye el tamaño de los dispositivos electrónicos, la precisión del corte por láser resulta cada vez más viable para esta industria
  • Fabricación de dispositivos médicos: el corte por láser es fundamental para el sector médico. La industria depende de una fabricación de precisión, ya que los instrumentos quirúrgicos, las piezas de implantes y los equipos médicos requieren componentes que presenten un corte limpio y liso, sin bordes afilados
  • Moda: la industria de la moda y los textiles utiliza máquinas de corte por láser para crear diseños detallados en tejidos o cuero con rapidez y eficiencia. Esta industria, que evoluciona a un ritmo vertiginoso, se beneficia de la gran flexibilidad que ofrece la tecnología de corte por láser
  • Fabricación de rótulos: los sectores que requieren diseños precisos y complejos utilizan el corte por láser para crear con exactitud diseños en una amplia gama de materiales, incluidos muchos metales

¿Cuáles son las ventajas del corte por láser?

Desde el aumento de la productividad hasta la mejora de la rentabilidad, el corte por láser industrial puede ofrecer numerosas ventajas. Entre ellas se incluyen:

1. Alta precisión

Los fabricantes recurren cada vez más al corte por láser en lugar de las técnicas de corte tradicionales debido a la extrema precisión y exactitud que ofrece. Las soluciones de corte por láser de Novanta Photonics están diseñadas para producir un corte mínimo y permiten crear patrones muy intrincados.

2. Mayor productividad

Otra de las ventajas clave del corte por láser es su impacto en la productividad y la eficiencia de una organización. Al tratarse de un proceso sin contacto, el desgaste de las herramientas y el mantenimiento son mínimos, y su puesta a punto es rápida, lo que favorece la productividad general y mejora la competitividad. El corte por láser también minimiza los residuos, ya que no hay piezas consumibles, y sus cortes precisos reducen al mínimo los desechos de material, lo que lo convierte en una técnica más sostenible y eficiente que las técnicas de corte tradicionales.

3. Mayor calidad

Su naturaleza sin contacto convierte al corte por láser en una herramienta ideal para cortar materiales delicados sin aplicar fuerza alguna, y no se produce contaminación al no utilizar herramientas de contacto como las cuchillas. Al optimizar los parámetros del proceso, se puede mejorar la calidad y la forma del borde de corte y adaptarlo al resultado deseado.

4. Mayor flexibilidad

El corte por láser es muy versátil y flexible, ya que puede utilizarse en múltiples sectores, en una amplia gama de aplicaciones y con una gran variedad de materiales. El software de corte por láser puede adaptarse rápidamente a cambios de diseño de última hora o a actualizaciones de la normativa del sector, lo que permite que su organización se mantenga ágil y flexible, proporcionándole una ventaja competitiva adicional.

¿Existen desventajas en el corte por láser?

Aunque el corte por láser presenta numerosas ventajas, toda técnica de procesamiento tiene algunas limitaciones. Entre los retos asociados al corte por láser se pueden incluir:

  • Limitaciones del material: cuanto más grueso es el material, menos eficaz puede resultar el corte por láser. Con materiales más gruesos (por encima de los 50 mm), puede resultar más difícil conseguir bordes limpios o completos, lo que afecta a la eficiencia. Además, algunas películas reflectantes o metales pueden no ser compatibles con el corte por láser, ya que existe el riesgo de que el rayo se refleje sobre sí mismo y dañe el equipo.
  • Deformación: las altas temperaturas que genera el corte por láser pueden provocar deformaciones u otros daños térmicos en materiales sensibles al calor, lo que afecta a la precisión y la calidad del producto final
  • Humos nocivos: el calor generado por los haces de láser concentrados puede liberar humos potencialmente nocivos o tóxicos al procesar determinados materiales, incluidos algunos plásticos
  • Coste de implantación: a los responsables de la toma de decisiones les puede preocupar el coste inicial de los equipos de corte por láser industrial, pero la rentabilidad que puede generar a largo plazo compensa este gasto, lo que lo convierte en una solución rentable

Consideraciones de seguridad en el corte por láser

Al igual que con cualquier tecnología láser, existen importantes consideraciones de seguridad a la hora de utilizar equipos de corte por láser. Entre ellas se incluyen:

  • Debe utilizarseequipo de protección individual, como gafas de seguridad contra el láser, para proteger los ojos de la exposición al láser. Algunos tipos de láseres también pueden requerir el uso de guantes u otro EPI
  • Es necesariauna extracción adecuada de los humos para protegerse de los humos y gases potencialmente peligrosos generados por determinados materiales
  • Las inspecciones periódicas ayudan a garantizar un rendimiento óptimo, incluso cuando no sea necesario sustituir las herramientas ni realizar mantenimiento
  • Es necesariauna formación exhaustiva para todo el personal que entre en contacto con una máquina de corte por láser o que acceda al software de corte por láser
  • Se debe señalizar claramente y restringir el acceso a la zona de corte por láser para garantizar que solo el personal formado y autorizado pueda utilizar el equipo. Esto es fundamental para proteger al personal de una posible exposición a riesgos relacionados con el láser

Preguntas frecuentes sobre el corte por láser

¿Qué profundidad puede alcanzar el corte por láser?

El tipo de láser, su potencia de salida, la longitud de onda y el material específico que se esté procesando determinarán la profundidad que puede alcanzar el corte por láser. Por lo general, los metales de entre 25 mm y 30 mm de espesor pueden cortarse utilizando láseres de alta potencia. En el caso de otros materiales, como la madera y los plásticos, una máquina de corte por láser puede alcanzar profundidades de entre 50 mm y 60 mm. Las soluciones de corte por láser de precisión de Novanta Photonics están diseñadas para ofrecer un acabado de alta precisión, independientemente de la profundidad.

¿En qué se diferencia el corte por láser del corte CNC?

Tanto el corte por láser como el CNC se controlan mediante tecnología de control numérico por ordenador (CNC), pero la diferencia clave entre ambas técnicas de procesamiento es la siguiente:

  • El corte por láser utiliza rayos láser para eliminar material con precisión sin aplicar fuerza, lo que lo hace ideal para detalles intrincados y materiales delicados.
  • El corte CNC utiliza una herramienta de corte para eliminar material, por lo que puede emplearse para procesar materiales más gruesos y otras tareas pesadas, aunque a menor velocidad.

¿En qué se diferencia el corte por láser del corte por plasma?

Mientras que el corte por láser utiliza un rayo láser enfocado para eliminar el material, el corte por plasma utiliza un arco de plasma a alta temperatura para fundir el material.

  • El corte por láser puede alcanzar una mayor precisión que el corte por plasma. Debido a una menor tensión térmica, el material requiere menos tratamiento posterior.
  • El corte por plasma solo es adecuado para metales y materiales conductores, y deja un borde de corte rugoso.

¿Hasta qué punto es sostenible el corte por láser como técnica de procesamiento?

El corte por láser se considera una de las técnicas de procesamiento de materiales más sostenibles. Al tratarse de un método sin contacto, el desgaste de las herramientas es mínimo, lo que reduce el nivel de mantenimiento necesario en comparación con los métodos de corte tradicionales. La extrema precisión del corte por láser genera un mínimo de residuos, y las soluciones de Novanta Photonics están diseñadas para integrarse en los sistemas existentes con el fin de ofrecer eficiencia a largo plazo, lo que refuerza aún más los esfuerzos en materia de sostenibilidad.

Soluciones de corte por láser de precisión de Novanta Photonics

En Novanta Photonics llevamos más de 35 años diseñando componentes y subsistemas de corte por láser. Nuestras soluciones, líderes en el sector, son utilizadas por organizaciones de todo el mundo para optimizar la eficiencia, mejorar la productividad y alcanzar un nivel de precisión que simplemente no es posible con las técnicas de corte tradicionales.

Póngase en contacto hoy mismo para obtener más información sobre nuestra tecnología de corte por láser de precisión y comience a transformar sus operaciones.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.