Controladores y software
ScanMaster Designer
ScanMaster Designer
Optimiza el control del láser y mejora el rendimiento para satisfacer tus necesidades de procesamiento con láser.
Optimiza el control del láser y mejora el rendimiento para satisfacer tus necesidades de procesamiento láser.
Solución de software única
Solución de software única para múltiples aplicaciones con funciones avanzadas específicas para cada aplicación integradas
SyncMaster
SyncMaster es un método avanzado de control láser de nuestra solución ScanMaster Controller and Software que sincroniza cualquier plataforma lineal XY con un cabezal de barrido, ampliando el tamaño del campo de trabajo
Marcado 3D de alta fidelidad
Marcado 3D de alta fidelidad con capacidades integradas de diseño de modelos 3D e importación de archivos

ScanScript integrado
Solución de software única para múltiples aplicaciones con funciones avanzadas específicas para cada aplicación integradas

SkyWriting
SkyWriting para formas y textos, que ofrece una densidad láser uniforme para lograr los mejores resultados y un rendimiento de máxima calidad
Planificación de trayectorias con ScanPack
Mayor rendimiento con mayor precisión gracias a la planificación inteligente de trayectorias de ScanPack

Sincronización
Alto grado de precisión en la unión de imágenes gracias a la sincronización de múltiples cabezales
Ventajas de la aplicación
Para mejorar la calidad en la producción de piezas, el ScanMaster Controller & Designer ofrece una resolución de comandos superior, planificación de trayectorias y controles predictivos. Los usuarios de la fabricación aditiva pueden conseguir:
- Precisión y calidad
- Mejora del rendimiento
- Detección de fallos del sistema
- Archivo de datos de proceso
La precisión y los niveles de exactitud ultrafinos son ventajas fundamentales del control por escaneo láser en aplicaciones de micromecanizado. Los usuarios que incorporen ScanMaster a su solución de escaneo láser pueden lograr:
- Mayor precisión de posicionamiento en áreas reducidas
- Eliminación de retrasos
- Procesamiento multicabezal
- Funciones de software intuitivas
Dentro del micromecanizado, el taladrado de orificios pasantes es un proceso que requiere una precisión y exactitud extremas para taladrar microagujeros en materiales sensibles. El ScanMaster cuenta con:
- Modo de pulsos en ráfaga
- Opciones flexibles de formas de broca
- Opciones de perforación sobre la marcha o de circuitos flexibles rollo a rollo
- Detección de fallos del sistema
Excelentes controles del haz y tamaño de punto con un campo de procesamiento de 150 x 150 mm a 1500 x 1500 mm. Los controles avanzados, que incluyen una resolución de comando de 16 a 24 bits, permiten un mayor rendimiento y una producción ininterrumpida (24 horas al día, 7 días a la semana). El ScanMaster cuenta con:
- Funcionamiento del cabezal de barrido en 3 ejes
- Dos MOTF y dos RS232/485
- Disposición en mosaico y bandeja
- Integración rollo a rollo y detección de fallos del sistema
Compatibilidad con todos los cabezales de escaneo con interfaz de 16 bits para facilitar la integración. La integración rápida, intuitiva y sencilla del láser reduce el tiempo de configuración del sistema. Características del ScanMaster:
- Adaptador láser «plug-and-play»
- Búfer de movimiento vectorial de más de 15 millones con más de 3,5 GB de memoria integrada para el almacenamiento de trabajos
- Funcionamiento autónomo y administración remota
- Bandeja y base de datos para aumentar la productividad
- Filtrar por Tipo
- libro electrónico
- Software
- Manual del producto
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Libro electrónico sobre SMC/SMD | libro electrónico | Inglés |
| CF-000984_ScanMasterDesigner_64-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglés |
| CF-000985_ScanMasterDesigner_32 bits_V3.2.23.20742 | Software | Inglés |
| CF-000992_ScanMasterDesigner_64 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| CF-001001_ScanMasterDesigner_64 bits_V4.1.14.21305 | Software | Inglés |
| Manual del diseñador de ScanMaster | Manual del producto | Inglés |
| Manual de usuario de ScanMaster Designer, versión 3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| Extensión ScanMaster Designer 3D | Manual del producto | Inglés |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 | Manual del producto | Inglés |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Software | Inglés |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Software | Inglés |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 | Software | Inglés |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 | Software | Inglés |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| Manual de la API de ScanMaster | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 4.0.15 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 4.1.14 | Manual del producto | Inglés |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-Bit_V3.2.23.41847 | Software | Inglés |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 | Software | Inglés |
| CF-000991_SMC_FW_Archivo_V3.2.23 | Software | Inglés |
| Manual de referencia de hardware del controlador ScanMaster, versión 3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de hardware del controlador ScanMaster, versión 4.1.14 | Manual del producto | Inglés |
| CF-001007_SMC_Tarjeta SD maestra_V4.1.14.43535 | Software | Inglés |
| Manual de referencia de SMC Software, versión 4.0.15 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de SMC Software, versión 4.1.14 | Manual del producto | Inglés |