Precision Manufacturing

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Découpe au laser CO₂ grand format

Le défi Mettre au point un système de découpe laser flexible et grand format L’application Découpe laser La solution En collaboration étroite avec un équipementier, un sous-système laser CO₂ de Synrad s’avère être une solution permettant de gagner du temps et d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales Entreprise unique en son genre située à Redmond, dans…

Le défi

Mettre au point un système de découpe laser flexible et grand format

L’application

Découpe laser

La solution

En collaboration étroite avec un équipementier, un sous-système laser CO₂ de Synrad s’avère être une solution permettant de gagner du temps et d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales

Entreprise unique en son genre située à Redmond, dans l’État de Washington, Ennco Display Group est spécialisée dans toutes les formes de présentoirs pour lunettes de vue et de soleil. Sa gamme de produits s’étend des présentoirs individuels de comptoir et muraux destinés à la vente au détail aux conceptions architecturales complètes pour les magasins d’optique. L’entreprise se concentre non seulement sur l’efficacité des bureaux et l’expérience utilisateur, mais aussi sur l’esthétique unique et l’image de marque de l’espace.

« Nous veillons tout particulièrement à ne pas nous enfermer, ni nos clients, dans un carcan », explique Bryce Sills, directeur des opérations chez Ennco. « Même nos offres standard font régulièrement l’objet de personnalisations. »   

Ennco offre une grande flexibilité dans ses prestations, notamment en matière de choix de matériaux, d’options de couleurs et de formes sur mesure — le tout conçu et fabriqué dans son usine de Redmond, dans l’État de Washington. Cette approche sur mesure peut présenter des défis de fabrication, notamment le traitement d’une grande variété de matériaux, la garantie de la précision d’une pièce à l’autre et l’efficacité globale du processus. Les plastiques comme l’acrylique (fréquemment utilisés pour les étagères, les murs d’exposition et la signalétique) sont particulièrement difficiles à usiner mécaniquement, car les plaques doivent d’abord être découpées à la défonceuse, puis leurs bords polis à la flamme.

Jan Ennis, fondateur et PDG, a apporté la solution : « Nous y parvenons grâce à une technologie de pointe. » Dans ce cas précis, il s’agit d’une machine de découpe équipée d’un laserCO₂i401. Jan poursuit : « Aucun de nos concurrents ne dispose d’un laser grand format de 400 watts. »

Ce système a habilement résolu trois problèmes majeurs liés à la fabrication :  

  • Polyvalence : il fonctionne sur une grande variété de matériaux
  • Précision : le processus numérique entièrement automatisé garantit une grande précision
  • Rapidité : la puissance élevée du laser augmente les cadences de production tout en garantissant une qualité de coupe parfaite en une seule étape

Ce système est véritablement exceptionnel : un laserCO₂Synrad i401 de 400 watts monté sur portique, fonctionnant sur un plateau de 80” x 120” (2 m x 3 m), équipé d’un système d’extraction des fumées et de quatre lentilles de focalisation en option. Conçu sur mesure pour offrir la surface de travail dont Ennco avait besoin, ce système traite actuellement l’acrylique, les stratifiés de bois, le MDF, le contreplaqué et, à l’occasion, des tissus.

L’application la plus courante est la découpe de l’acrylique (y compris les versions dépolies, transparentes et imprimées aux UV) en raison de son efficacité supérieure à celle des procédés mécaniques. Ennco se trouvait également limité par le niveau de détail réalisable avec une défonceuse traditionnelle, ne créant que rarement des pièces de moins de six pouces. Le système laser ne présente pas cette limitation et, grâce à leur maîtrise de l’imbrication, la mise en place des dessins pour l’usinage au laser s’est avérée aisée.

« S’il fallait tracer une ligne dans l’histoire de l’entreprise, ce serait celle qui sépare l’avant-laser de l’après-laser », explique Bryce.  

Jan prévoit l’émergence de plusieurs tendances : une poursuite de la croissance du commerce en ligne, le maintien des magasins d’optique physiques et un marché davantage segmenté. « À mesure que la population vieillit, il n’est pas possible de prescrire et de délivrer des verres progressifs sur Internet. Il faut quelqu’un pour aider à prescrire les verres », explique Jan.

Il cite Warby Parker et Amazon comme exemples de détaillants en ligne qui ont compris l’intérêt d’ouvrir des magasins physiques pour leurs clients. Jan s’attend également à ce que le marché se divise plus nettement entre des magasins haut de gamme proposant des options riches en services et des détaillants en optique plus économiques.

Quoi qu’il en soit, il affirme que les détaillants veulent proposer des articles accessibles pour l’achat impulsif, et dans le domaine de l’optique en particulier, on « ne peut pas être un détaillant sans contact ». C’est là qu’Ennco continuera à prospérer : en tirant parti de son expertise sectorielle, de ses compétences techniques et de son équipement, tout en apportant une touche personnelle.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.