Le défi
Améliorer le débit, la précision et les résultats dans toute une gamme d’applications d’usinage au laser
L’application
Usinage au laser
La solution
De nouvelles fonctionnalités uniques pour le contrôleur laser et des algorithmes propriétaires permettant d’améliorer le débit des processus et la qualité des résultats,
La solution de contrôle laser ScanMaster, issue de notre marque Cambridge Technology, permet aux utilisateurs finaux de contrôler et de gérer leur solution de balayage laser. Dans un souci d’amélioration constante, le contrôleur et le logiciel Novanta ScanMaster intègrent régulièrement de nouvelles fonctionnalités uniques et des algorithmes propriétaires visant à améliorer le débit des processus et la qualité des résultats, notamment :
- Une interface utilisateur intuitive pour une création plus rapide des tâches
- Création facile de tâches et intégration flexible du système grâce à l’API ScanMaster orientée objet
- Traitement de grands champs grâce à l’intégration du système XY avec le contrôleur laser SyncMaster
- Un débit plus élevé grâce à une densité de puissance laser uniforme, à l’algorithme propriétaire ScanPack et aux têtes de balayage entièrement numériques Lightning™ II
- Fonctionnalité unique « texte sur trajectoire » permettant d’insérer du texte le long de la trajectoire d’une forme
Fonctionnalités spécifiques aux applications de haute précision :

Estimation du temps de balayage de la trajectoire: permet d’estimer les temps de fabrication à partir de simulations et de données réelles pour une machine de frittage laser.

Algorithme propriétaire: garantit une densité de puissance laser uniforme et une résolution de commande GSBus de 24 bits

Précision de position élevée: le protocole de communication GSBus 24 bits offre la meilleure précision du secteur pour les applications exigeantes

Enveloppement et traçage 3D: élimine les processus complexes lors de l’application d’un marquage 3D sur des surfaces courbes.

Marquage aérien: exécute des formes et du texte à une vitesse de marquage constante et avec précision, assurant une répartition uniforme de l’énergie laser

Balayage polygonal à grande vitesse: temps de configuration minimal, permet un tri cellulaire de haute précision pour la fabrication de thérapies cellulaires