Precision Manufacturing

Article

Amélioration de la qualité du marquage des caractères

Présentation de l’article technique

Amélioration de la qualité du marquage des caractères sur les lignes de production à grande vitesse
Ce sont les temps de retard de la tête de balayage, et non la puissance du laser, qui déterminent la qualité du marquage des caractères à grande vitesse.
Des vitesses de ligne plus élevées, des polices plus petites et des exigences réglementaires de qualité de plus en plus strictes
mettent les systèmes de marquage à rude épreuve chaque année. Au-delà d’un certain seuil, les caractères
commencent à se déformer : les extrémités se recourbent vers le haut dans le sens du déplacement, les coins brûlent
, et les contours s’estompent là où les galvos n’ont pas encore stabilisé leur position. Le levier d’action
pour remédier à ces trois problèmes ne réside généralement pas dans une puissance laser plus élevée. Il s’agit plutôt de régler les
retards de marquage, de saut et de polygone du système.

Cet article technique passe en revue l’ensemble des choix qui déterminent
la qualité du marquage et le débit à la vitesse de production : adaptation de l’absorption du matériau cible
, choix de la police et du motif, sélection du laser et de la tête de balayage,
optiques de focalisation, ainsi que les réglages de retard du contrôleur qui assurent la cohésion de l’ensemble
— notamment le délai poly variabil et la compensation de vitesse, deux fonctionnalités optionnelles
qui peuvent permettre d’améliorer le débit de près de 65 %.

Points clés à retenir :

  • Pourquoi les réglages de retard de la tête de balayage — et non la puissance du laser — limitent généralement la qualité des caractères à grande vitesse
  • Comment les délais de marquage, de saut et de polydélai entraînent chacun un mode de défaillance différent (extrémités déformées, débuts estompés, angles flous)
  • Quand le « Variable Poly Delay » améliore sensiblement le débit (vitesse de marquage > 10 000 mm/s) et quand ce n’est pas le cas
  • Quelle ouverture de miroir choisir pour votre application : 7 mm pour le codage, 10 mm pour les applications flexibles, 14 mm et plus pour le marquage industriel

Un exemple pratique de référence : ti100 + MOVIA 10 mm + contrôleur ScanMaster, avec la liste de tous les paramètres. Téléchargez le document technique complet pour obtenir la recette paramétrique détaillée (vitesses de marquage/saut, les trois réglages de délai, rapport cyclique, fréquence), des comparaisons côte à côte de la qualité des caractères selon les configurations de délai, ainsi qu’un cadre d’évaluation permettant d’adapter les spécifications de la tête de balayage à la vitesse de votre ligne — avant que l’objectif de débit de demain ne se transforme en problème de qualité.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.