Precision Manufacturing

Article

Microscopie par localisation de molécules isolées (SMLM)

Présentation de l’article technique

Microscopie par localisation de molécules individuelles : au-delà de la limite de diffraction d’Abbe


Ce sont la précision de la longueur d’onde et la qualité du faisceau, et non la puissance de la diode, qui déterminent la résolution de la microscopie de localisation de molécule unique (SMLM).

Pendant des décennies, la limite de diffraction d’Abbe a plafonné la résolution latérale de la microscopie optique à 200-300 nm — un obstacle qui empêchait les biologistes cellulaires d’observer les interactions moléculaires au sein des mécanismes cellulaires, bien qu’ils puissent en percevoir l’architecture globale. Le prix Nobel de chimie 2014 a récompensé les techniques qui ont permis de franchir cette barrière, notamment la microscopie par localisation de molécules individuelles (SMLM).

Cet article technique de Laser Quantum (une marque de Novanta) présente la technique SMLM mise au point par Eric Betzig — notamment comment la photoactivation aléatoire, la détection à émetteur unique et la localisation par centroïde permettent de réduire la résolution latérale de 300 nm à 5 nm — et détaille les exigences spécifiques en matière de laser (environ 500 mW à 405, 473, 561 et 640 nm), que les lasers à diode peinent à satisfaire.

Principaux points à retenir :

  • Pourquoi la limite de diffraction d’Abbe plafonne la résolution latérale de l’imagerie par fluorescence conventionnelle à 200-300 nm
  • Comment la technique SMLM utilise la photoactivation aléatoire et la localisation du centroïde d’émetteur unique pour atteindre une résolution de 5 nm — soit une amélioration de 60 fois
  • Quand les techniques de type PALM s’appliquent : les paFP de la famille GFP, avec un éclairage couplé à 405 nm et 561 nm
  • Quelles sont les spécifications laser réellement requises par la SMLM : environ 500 mW, plusieurs longueurs d’onde (405, 473, 561, 640 nm), une qualité de faisceau quasi parfaite
  • Une raison pratique de se procurer plusieurs longueurs d’onde SMLM auprès d’un seul fournisseur : performances harmonisées, intégration unique, marge de manœuvre pour la mise en forme du faisceau

Téléchargez le document technique complet pour découvrir la technique SMLM, expliquée depuis les travaux d’Abbe jusqu’aux travaux récompensés par le prix Nobel en 2014, les exigences spécifiques en matière de longueurs d’onde et de puissance pour l’imagerie basée sur les paFP, ainsi que les spécifications des lasers à gemme de Laser Quantum — avant de choisir une source d’éclairage qui ne permettra pas d’atteindre la résolution de 5 nm dont votre expérience a besoin.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.