Precision Manufacturing

Article

Technologie des galvanomètres analogiques et numériques – Une introduction

Présentation générale de l’article technique

Technologie des galvanomètres analogiques et numériques : introduction
C’est le choix du galvanomètre, et non pas uniquement l’optique, qui détermine les performances et le coût d’une tête de balayage.

Lors de la conception d’un sous-système de tête de balayage, les ingénieurs accordent une attention particulière à la taille des miroirs, aux revêtements et aux matériaux, mais s’en remettent souvent aux choix par défaut des fournisseurs en matière de technologie de galvanomètre. C’est une erreur. Le choix entre des détecteurs de position analogiques et numériques, ainsi qu’entre des servomécanismes analogiques et numériques, détermine la précision, la dérive, la facilité d’entretien et le prix du système — et l’option hybride surpasse souvent l’un ou l’autre de ces extrêmes.

Cet article technique rédigé par quatre auteurs de Novanta compare trois architectures de Cambridge Technology : entièrement analogique (galvanomètres 62xxK/83xxK + pilote 67x dans les têtes de balayage MOVIA), hybride (galvanomètres 62xxK/83xxK + servomécanisme numérique dans versia) et entièrement numérique (Lightning II à base de codeur). Chacune est évaluée en fonction de la précision, de la dérive, de la plage de taille des miroirs, de la facilité d’entretien sur site, du contrôle prédictif et du prix.

Principaux enseignements :

  • Pourquoi le type de détecteur de position (optique ou codeur) — et non l’ouverture du miroir — détermine le comportement en matière de dérive et l’immunité aux interférences électromagnétiques
  • Comment un servomécanisme numérique associé à un galvanomètre analogique permet une facilité de maintenance sur site, un contrôle prédictif (ScanPack) et des conceptions découplées
  • Quand le système entièrement numérique (Lightning II) justifie son surcoût — et quand l’architecture hybride (versia) constitue le meilleur rapport qualité-prix
  • Quelles plages d’ouverture de miroir chaque architecture prend en charge : entièrement analogique 3-100 mm, hybride 3-50 mm, entièrement numérique 14-50 mm
  • Un tableau comparatif pratique à six colonnes pour choisir l’architecture de tête de balayage adaptée à votre application

Téléchargez le document technique complet pour consulter la comparaison des détecteurs de position, l’étude de cas sur le contrôle prédictif ScanPack (cercles parfaits vs cercles en forme de goutte à faible bande passante) et le tableau comparatif à six critères — avant de vous engager dans une architecture de tête de balayage que vous ne pourrez pas changer facilement.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.